Loading

Lichtwellenleiter-Sensoren mit digitalen Daten
Allen-Bradley

Unsere Glasfaserverstärker mit digitalen Daten bieten in einem schlanken Paket eine anspruchsvolle Teileerkennung, Diagnoseinformationen und Selbstlernfähigkeiten.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(10)
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
  • LWL-Sensoren mit digitalen Daten
LWL-Sensoren mit digitalen Daten
Chevron LeftChevron Left
LWL-Sensoren mit digitalen Daten
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Lichtleiterverstärker mit digitale Daten der Serie 45FVL sind innovative, auf DIN-Schienen montierbare Lösungen, die eine anspruchsvolle Teilerkennung, Diagnoseinformationen und Selbstlernfähigkeiten in einem schlanken 9 mm (0,4″) Paket bieten. Die Ready-Point-Teach-Lernfunktion vereinfacht die Einrichtung erheblich.


  • Digitale Daten von Betriebsarten, Funktionen und Diagnoseinformationen
  • 40 ms Rückfallverzögerung (Impulserweiterung) für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Optionen für rote, grüne, blaue und weiße Lichtquelle optimieren die Empfindlichkeit für die Zielobjektfarbe
  • Integrierte Protokolle zur Vermeidung von Crosstalk-Interferenzen
  • Platzsparendes Gehäuse mit 9 mm (0.4″) ist das kleinste in der Branche
  • Automatische und manuelle Empfindlichkeitseinstellung
  • Montagehalterung und Lichtleiter-Kabeladapter im Lieferumfang enthalten
  • Typische Anwendungen:
    • Materialhandhabung
    • Verpackung
    • Lebensmittelverarbeitung
    • Transportwesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Lichtwellenleiter­Sensoren mit digitalen Daten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: