Loading

871P – Sensoren für die Konservenherstellung
Allen-Bradley

Unsere rechteckigen Sensoren für die Konservenherstellung der Serie 871P wurden speziell für die berührungslose Erkennung von Metallkonserven der Größen 202–704 entwickelt.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • 871p – Sensoren für die Konservenherstellung
871p – Sensoren für die Konservenherstellung
Chevron LeftChevron Left
871p – Sensoren für die Konservenherstellung
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere rechteckigen Sensoren für die Konservenherstellung der Serie 871P wurden speziell für die berührungslose Erkennung von Metallkonserven der Größen 202 bis 704 entwickelt. Diese Sensoren sind in Funktionalität und Umgebungsbewertungen auf die Konservenindustrie zugeschnitten. Modelle für den Nah- und Fernbereich sind in AC- und DC-Ausführungen erhältlich. Ein DC-betriebenes Modell ist für Anwendungen verfügbar, die die can-movement Erkennung erfordern.


  • Modelle zur Erkennung von Dosenbewegung oder einfacher Dosenanwesenheit/-abwesenheit
  • Kurzschluss-, Überlast-, Störspannungs-, falscher Impuls- und Verpolungsschutz
  • Edelstahlgehäuse
  • National Electrical Manufacturers Association 6P, IP67 Gehäuse
  • Strahlwasserfest bis 1200 psi (8270 kPa)
  • Anwendungsbereiche:
    • Materialtransport
    • Verpackung
    • Lebensmittelverarbeitung
    • Transport

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichen für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichen für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 871P Canning Sensors
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: