Loading

48CR Code Reader
Allen-Bradley

Unsere Code-Lesegeräte der Bulletin 48CR sind die kleinsten industriellen Code-Lesegeräte auf dem Markt.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Code-Lesegeräte der Serie 48CR sind die kleinsten industriellen Code-Lesegeräte auf dem Markt. Diese robusten, kompakten Lösungen können 1D-, 2D- und Antriebsprozessormodul (DPM)-Codes decodieren und sogar beschädigte und unvollständige Symbole erfolgreich lesen. Die 48CR unterstützt Ethernet/IP™ und kann entweder über das Add-On-Profile (AOP) der Anwendung Studio 5000 Logix Designer® oder über den integrierten WebConnect visuellen browser konfiguriert werden.

  • Bietet eine kompakte Lösung mit den Abmessungen 44.5 × 25.4 × 44.45 mm (1.75 ×  1 ×  1.75″)
  • Verfügbar in zwei Modellen: Standard (WVGA, 0.3 MP Auflösung, fester Fokus) oder Advanced (SXGA, 1.2 MP Auflösung, Autofokus)
  • Unterstützt Ethernet/IP und kann entweder über das Studio 5000® Add-On-Profile (AOP) oder den integrierten Web-Server WebConnect konfiguriert werden
  • Liest in Abständen von  102–400 mm (4.02–15.75″)
  • Erreicht Leseraten von  bis zu 60 fps bei Modellen mit festem Fokus und 42 fps bei Modellen mit Autofokus
  • Bietet eine programmierbare LED (rot oder weiß) zur Anzeige des Lesezustands für Lesen/Nicht lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation des 48CR-Strichcode-Lesers 48CR-IN001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für 48CR Code Reader 48CR-UM001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Bulletin 48CR Code Reader 48CR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu intelligenten Track-and-Trace-Lösungen RFID-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • FCC
  • RoHS-konform
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL/cUL

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 48CR – Code Reader
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: