Unsere 12 mm Metall-Zylindersensoren der Serie Bulletin 42CF für allgemeine Anwendungen sind in einem robusten zylindrischen Paket untergebracht. Diese sensor sind in drei Betriebsarten verfügbar: Einweg-Lichtschranke, diffus und polarisiert-reflektierend. Die 100 mm- und 300 mm-diffusen Ausführungen verfügen über dezentrale und zentrale Teach-Optionen, die den sensor automatisch für optimale Leistung basierend auf den Anwendungseigenschaften einstellen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Drei Erfassungsmodi
- Betrieb mit 10–30 V DC
- NPN- oder PNP-Ausgänge
- Ansprechzeit von nur 1,25 ms
- Akzeptiert dezentralen Teach-Eingang über Taster oder speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.