Unsere Endschalter-Sensoren der Serie 802PR aus glasfaserverstärktem Polyester sind eine berührungslose Alternative zu Endschaltern und sind in einem selbstverlöschenden Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester untergebracht. Spezielle Modelle für explosionsgefährdeten Bereich erfüllen die Gehäuse-Standards der Division 2 in den Klassen I, II und III.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Modelle mit oberer und seitlicher Abtastung
- Abtastköpfe mit seitlicher Abtastung können in 90°-Schritten gedreht werden
- Kabel-, Kabelkanal- oder Steckverbinder-Ausführungen
- Schaltkreisschutz (AC/DC-Modelle)
- Überlastschutz (AC/DC-Modelle)
- Schutz vor Störspannungen
- Schutz vor Fehlimpulsen
- Modelle für explosionsgefährdeten Bereich, mit hohem Ausgang und mit SPS-Schnittstelle verfügbar
- Anwendungsbereiche:
- Materialtransport
- Verpackungstechnik
- Lebensmittelverarbeitung
- Transportwesen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA-zertifiziert
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.