Unsere Bulletin 42KA Flat Pack Miniature Photoelectric Sensors bieten eine hohe Leistungserfassung in einem Subminiatur-Paket. Sie sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen eine geringe Größe entscheidend ist. Der 42KA sensor ist eine praktische Alternative zur Verwendung separater sensor und Lichtwellenleiterkabel. Wir bieten zwei grundlegende Paket-Varianten an: Frontansicht und Seitenansicht. Die Platzierung der sensor bestimmt die benötigte Ansicht.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Subminiatur-Paket
- Drei Sensorbetriebsarten
- Modelle mit und ohne Empfindlichkeitseinstellung
- Gut sichtbare Statusanzeigen
- Modelle mit NPN- oder PNP-Ausgang
- Kabelanschluss, 2 m (6.6′)
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA-zertifiziert
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.