Loading

ClearSight™ RightSight™ Clear Object Erkennung sensor
Allen-Bradley

Diese Sensoren verfügen über ein modifiziertes optisches System zur verbesserten Erkennung transparenter Objekte.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • 2 schwarze, rechteckige sensor mit integrierten Kabeln und runden sensor-Köpfen an der Seite sowie LED-Anzeigen an der Oberseite
2 schwarze, rechteckige sensor mit integrierten Kabeln und runden sensor-Köpfen an der Seite sowie LED-Anzeigen an der Oberseite
Chevron LeftChevron Left
2 schwarze, rechteckige sensor mit integrierten Kabeln und runden sensor-Köpfen an der Seite sowie LED-Anzeigen an der Oberseite
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Die ClearSight™ RightSight™ Clear Object Detection sensor verfügen über ein modifiziertes optisches System zur verbesserten Erkennung von klaren Objekten wie Kunststoffflaschen. Sie sind entweder als Niederspannung 24 V DC Modelle oder als Universalmodelle mit 24 V DC/120 V AC oder 220 V AC erhältlich.


  • Duale NPN- und PNP-Ausgänge (DC-Modelle)
  • MOSFET-Ausgang (AC/DC-Modelle)
  • 1 m (3.3′) Schaltabstand
  • IP69K- und ECOLAB-Zertifizierung
  • Statusanzeigen für Stromversorgung, Funktionsbereich, Ausgang
  • Optionale 18-mm-Gewinde-Nasenmontage
  • Optionale Durchgangsbohrungsmontage
  • Optionale 18-mm-Gewindebasismontage
  • Anschlusstypen: Kabel, Micro-M12-Stecker

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Anwesenheitserkennung SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • CSA-zertifiziert
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left ClearSight™ RightSight™ Erkennungssensoren für transparente Objekte
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: