Unsere Endschalter der Serie 802T für den Niedrigenergieeinsatz verfügen über verschweißte Kontakte aus Gold- und Silberlegierung, die eine Schutzbarriere gegen Oberflächenoxide bilden. Diese Schalter sind außerdem mit einem prismatischen Querstabkontakt ausgestattet, der einen hohen Druck erzeugt, der Fremdpartikel durchdringen kann, die einen Kontaktschluss verhindern könnten.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Direkter Anschluss an SPS-Eingang
- Optimiert für geringen Energieverbrauch
- Alternative zu reed-Kontakten im Glasgehäuse oder elektronischen Geräten
- Alternative zu überdimensionierten Leistungskontakten
- Geeignet für Maschinen-Konnektivität und Niederspannungsschaltkreise
- Typische Anwendungen sind unter anderem:
- Materialtransport
- Verpackung
- Lebensmittelverarbeitung
- Transportwesen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA-Zertifizierung
- UKCA-Kennzeichen für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.