Loading

ClearSight™ 9000-Sensoren zur Erkennung von Objekten
Allen-Bradley

Unsere ClearSight™ 9000-Sensoren zur Erkennung von Objekten bieten innovative Optiken, die den Kontrast maximieren und die Zuverlässigkeit und Produktivität erhöhen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick
  • Schwarze Sensoren mit Gewinde aus Edelstahl an der Unterseite zur Montage, runde Sensorköpfe seitlich und LED-Anzeige an der Oberseite
Schwarze Sensoren mit Gewinde aus Edelstahl an der Unterseite zur Montage, runde Sensorköpfe seitlich und LED-Anzeige an der Oberseite
Allen-Bradley-Logo

Innovative Optik macht unsere ClearSight™ 9000-Sensoren zur Erkennung von Objekten zu einer überlegenen Lösung für die Erkennung von Objekten. Koaxialoptik und zirkulare Polarisation maximieren den mit klaren Objekten erzielbaren Kontrast und erhöhen so die Zuverlässigkeit und Produktivität.


  • IP69K- und ECOLAB-zertifiziert
  • Auswahl zwischen NPN/PNP-, SPDT- und isolierten Ausgängen
  • Standard-, Zeitsteuerungs- und DeviceNet-Versionen
  • AC/DC-Version verfügbar

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Anwesenheitserkennung SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • CSA-zertifiziert
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left ClearSight 9000-Sensoren zur Erkennung von Objekten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: