Unsere schlanken Lichtleiterverstärker der Serie 42FA lassen sich dank ihres schlanken Designs und der flexiblen Montageoptionen fast überall einsetzen. Sie bieten eine schnelle Ansprechzeit von 500 ms und einen großzügigen Erfassungsbereich, der mit dem größerer Lichtleiterverstärker vergleichbar ist.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- 12–24 V DC Betriebsspannung
- PNP- und NPN-Ausführungen
- Verpolungs-, falscher Impuls- und Störspannungsschutz
- National Electrical Manufacturers Association 13 und IP65
- Schnelle Ansprechzeit von 500 ms
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA-zertifiziert
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.