Loading

Kapazitive Proximity sensoren
Allen-Bradley

Unsere kapazitiven Näherungssensoren bieten Erkennung von Metall, Nicht-Metall, Feststoffen und Flüssigkeiten sowie die Fähigkeit, einige Ziele durch andere Materialien hindurch zu erkennen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 18 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Schwarzer, 34 mm langer, rechteckiger kapazitiver Sensor mit schwarzem 2 m PVC-Kabel

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, 2 m PVC-Kabel

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, DC-Mikro-Quick-Disconnect, IO-Link-Version

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Collage aus vier schwarzen kapazitiven Sensoren (im Uhrzeigersinn um 12:00 ein zylindrischer Sensor mit 18 mm Gehäusedurchmesser und DC Micro Quick Disconnect, um 1:00 ein 34 mm langer rechteckiger Sensor mit schwarzem 2 m PVC-Kabel, um 7:00 ein zylindrischer Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, 2 m PVC-Kabel und um 11:00 ein zylindrischer Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser und DC Micro Quick Disconnect)
Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 18 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Schwarzer, 34 mm langer, rechteckiger kapazitiver Sensor mit schwarzem 2 m PVC-Kabel

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, 2 m PVC-Kabel

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, DC-Mikro-Quick-Disconnect, IO-Link-Version

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Collage aus vier schwarzen kapazitiven Sensoren (im Uhrzeigersinn um 12:00 ein zylindrischer Sensor mit 18 mm Gehäusedurchmesser und DC Micro Quick Disconnect, um 1:00 ein 34 mm langer rechteckiger Sensor mit schwarzem 2 m PVC-Kabel, um 7:00 ein zylindrischer Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, 2 m PVC-Kabel und um 11:00 ein zylindrischer Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser und DC Micro Quick Disconnect)
Chevron LeftChevron Left
Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect
Chevron LeftChevron Left
Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 18 mm Gehäusedurchmesser und DC-Mikro-Quick-Disconnect
Schwarzer, 34 mm langer, rechteckiger kapazitiver Sensor mit schwarzem 2 m PVC-Kabel
Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, 2 m PVC-Kabel
Schwarzer zylindrischer kapazitiver Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, DC-Mikro-Quick-Disconnect, IO-Link-Version
Collage aus vier schwarzen kapazitiven Sensoren (im Uhrzeigersinn um 12:00 ein zylindrischer Sensor mit 18 mm Gehäusedurchmesser und DC Micro Quick Disconnect, um 1:00 ein 34 mm langer rechteckiger Sensor mit schwarzem 2 m PVC-Kabel, um 7:00 ein zylindrischer Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser, 2 m PVC-Kabel und um 11:00 ein zylindrischer Sensor mit 30 mm Gehäusedurchmesser und DC Micro Quick Disconnect)
Allen-Bradley-Logo

Unsere kapazitiven Proximity Sensoren der Serie 875  verfügen über einen einstellbaren Schaltabstand und sind ideal für Anwendungen, die für andere Sensortechnologien eine Herausforderung darstellen. Kapazitive Sensoren können neben Standard-Metallzielen auch nichtmetallische Feststoffe und Flüssigkeiten erkennen. Sie können sogar die Anwesenheit einiger Ziele durch bestimmte andere Materialien hindurch erkennen, was sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen macht, in denen andere Technologien nicht eingesetzt werden können.

Diese Sensoren sind in zylindrischen oder rechteckigen Miniatur-Modellen erhältlich, sind resistent gegen Feuchtigkeit und Staub und bieten eine verbesserte Immunität gegen elektromagnetische Störungen (EMI), insbesondere gegen solche, die durch Antriebe verursacht werden. Spezielle Modelle sind IO-Link-fähig, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.


 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

Nein

Ja

Nein

Schaltabstand

einstellbar

  • M18 verfügbar in 3–8 mm bündig oder 3–12 mm nicht bündig
  • M30 verfügbar in 2–16 mm bündig oder 4–25 mm nicht bündig

einstellbar

  • M18 verfügbar in 0–8 mm bündig oder 0–12 mm nicht bündig
  • M30 verfügbar in 0–16 mm bündig oder 0–25 mm nicht bündig

nicht einstellbar

  • Out of the box: Wandstärke
    • Kunststoff 0.5–6 mm (nicht leitende Kunststoffwand)
    • Glas 0.5–4 mm (nicht leitende Glaswand) 

Schutzart Gehäuse

IP67

IP69K

IP69K

Zylinderdurchmesser (Abmessung)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Gehäuselänge 34 mm

Betriebsspannung

AC

DC

DC

Störfestigkeit

hoch

hoch

hoch

Form

zylindrisch

zylindrisch

flach/rechteckig

Erkennung

Kunststoff, Chemikalien, Holz, Keramik & Glas und Verpackung

Die meisten festen oder flüssigen Ziele in Industrieanwendungen

Wasserbasierte (leitende) Flüssigkeiten durch eine nichtmetallische Behälterwand, und es passt sich automatisch an verschiedene Stärken von Kunststoff- oder Glaswänden an

Betriebstemperatur

−25–80 °C (−13–176 °F)

−30–85 °C (−22–185 °F)

−25–80 °C (−13–176 °F)

Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
IO-Link-Logo
Produkte
Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standard-Protokoll, das sensor und andere Feldgeräte in unser The Connected Enterprise integriert, indem die IO-Link-fähigen Geräte an ein IO-Link-Master Modul angeschlossen werden.

Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Video
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Smart-Sensoren
Smart-Sensoren
Interaktive Broschüre
Interaktive Broschüre
Smart-Sensoren
Unsere Smart-Sensoren sind integrale Bestandteile von The Connected Enterprise® Erfahren Sie, wie sie Fertigung, Produktion und Instandhaltung optimieren können.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Kapazitive Näherungssensoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: