Unsere fotoelektrischen Lasersensoren der Serie 45BRD sind ideal für Industrieanwendungen, die eine zuverlässige berührungslose Inspektion, Positionierung und Messung erfordern. Sie sind vollständig in einem IP67-Gehäuse untergebracht und verwenden einen Laser der Klasse II mit einem sichtbaren roten Lichtpunkt, um die Ausrichtung bei der Erkennung und Messung kleiner Teile zu vereinfachen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Berührungslose Messung
- Sichtbarer roter Laser der Klasse II für kleinen Lichtpunkt und Ausrichtung
- Autonomer Sensor erfordert keine externen Steuergeräte
- 270° drehbarer Mikro-Schnelltrennverbinder
- Modell mit festem Bereich ohne Benutzereinstellung
- Teach-In-Modelle bieten einen diskreten PNP-Ausgang und einen Analogausgang
- Analogausgang wird automatisch zwischen den eingelernten Sollwerten skaliert
- Teach-In-Modelle verfügen über einen konfigurierbaren diskreten Ausgang (Schließer/Öffner), Laser-deaktivieren-Steuerung, Mittelungsmodus und Verriegelungsfunktionen
- Erkennungsbereich bis 300 mm (ca. 1′).
- 0–10 V DC-Ausgang wird linear über den Bereich des Sensors skaliert (45–85 mm [1.8–3.3″])
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.