Unsere optoelektronischen Series 9000™ Gate Entry-Sensoren sind UL 325 anerkannte und UL 508 gelistete Lösungen für die berührungslose Erkennung von Fahrzeugen in automatischen Zugangssteuerungsanwendungen (Gate Entry). Diese Sensoren sind einzeln oder als Bündel-Kits erhältlich.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Umfassende Erkennungslösungen basierend auf den in der Industrie bewährten Series 9000™ optoelektronischen Sensoren
- SPDT elektromechanischer Relais-Ausgang
- Modelle mit 24 V AC/DC und 120/220 V AC/DC
- Betriebstemperaturbereich von −34–70 °C (−29–158 °F)
- Schutzklasse National Electrical Manufacturers Association 3, 4X, 6P, 12, 14 (IP67)
- 1200 psi Washdown-Schutz
- Als Kits oder Einzelkomponenten erhältlich
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Präsenzsensoren | SENSOR-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
- UL 325 anerkannte Komponente für US und Kanada
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.