Unsere Produktfamilie der elektromechanischen Temperatursensoren der Serie 837 umfasst robuste, für den industriellen Einsatz geeignete Temperaturregler. Diese Geräte verwenden Dampfdrucktechnologie, um Temperaturänderungen zu erkennen. Die typische Wiederholgenauigkeit liegt bei 2 °F (−16.7 °C).
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Einstellbare Bereiche von −60…+570 °F (−51.1…+298.9 °C)
- Einstellbares Differenzial von 2…87 °F (−16.7…+30.6 °C)
- Große Auswahl an Kontaktanordnungen
- Standardkapillarlänge ist 6′ (1.8 m), kundenspezifische Längen verfügbar
- Direktes vertikales und horizontales Eintauchen verfügbar
- Schutzpanzerung verfügbar in Bronze oder Edelstahl
- Verfügbar als offene Ausführung oder in Gehäusen vom Typ 1, 4/13, 4X, 7/9 und 4/13 kombiniert
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zur Condition Sensing | 836E-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA-Zertifizierung
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Datei- und Handbuchnummern
| UL | CSA | ||
| Dateinummer | Handbuchnummer | Dateinummer | Klasse |
| E65556 | XAPX | LR1234 | 1222-01 |
| E64971 (explosionsgefährdeter Bereich) | XBDV | LR11924 (explosionsgefährdeter Bereich) | 3218-02 |
Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche sind nicht CE-konform.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.