Loading

Durchflusssensor
Allen-Bradley

Unsere elektronischen Durchflusssensoren der Serie 839E überwachen und zeigen die Durchflussrate von flüssigen Medien im Bereich von 0.03–3 m/s (0.1–9.84′/s) an. Dieser sensor misst sowohl Durchfluss als auch Temperatur und ist mit zwei verschiedenen Einstecktiefen für die Sonde erhältlich.
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
  • 839e Durchflusssensor, nach links abgewinkelt
839e Durchflusssensor, nach links abgewinkelt
Chevron LeftChevron Left
839e Durchflusssensor, nach links abgewinkelt
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 839E Durchflusssensoren übernehmen die Überwachung und Anzeige der Durchflussrate von flüssigen Medien im Bereich von 0.03–3 m/s (0.1–9.84 ′/s). Dieser sensor misst sowohl Durchfluss als auch Temperatur und ist mit zwei verschiedenen Sondeneinführungslängen erhältlich.


  • Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl 316L mit Schutzart IP66
  • Durchflussraten von flüssigen Medien (kalorimetrisches Messprinzip) im Bereich von 0.03–3 m/s (0.1–9.84 ′/s)
  • Vierstellige 14-Segment digitale Daten
  • Zwei NO/NC programmierbare PNP-Ausgänge oder 4–20 mA Analogausgänge mit einem einzelnen PNP-Ausgang
  • Schutzart IP67 für den Einsatz unter rauen Industriebedingungen
  • 316L Edelstahlsonde
  • Wählbare Messeinheiten °C, °F oder %

Die elektronischen Sensoren von Allen-Bradley sind für den Einsatz in einer Vielzahl von rauen Umgebungen konzipiert, um hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Die Flexibilität der Schalter-Konfiguration und der Montageoptionen macht den 839E für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter:

  • Harte chemische Spritzwasserreinigung – 316L Edelstahl-Konstruktion, lasergravierte Markierungen und IP66 Schutzart für Lebensmittel-, Getränke- und andere Anwendungen, die eine Spritzwasserreinigung der Ausrüstung erfordern.
  • Wasser/Wasseraufbereitung – Überwachung von Kühlwasserkreislaufsystemen von Pumpen, Turbinen, Kompressoren und Wärmetauschern.
  • Pumpenschutz – Überwachung der Pumpenfunktionalität und der Schmiersysteme, Leck-Überwachung in Prozessleitungen. Überwachung des Kühlmittelflusses.
  • Getränk – Filter-Überwachung und Durchfluss/kein Durchfluss in Prozessleitungen.
  • Diskrete Chargen – Überwachung von Prozessflüssen.
  • OEM-Maschinenbauer / große Endanwender – Programmierung mit dem ReadWin2000 Konfigurations-Kit verkürzt die Schaltereinrichtungszeit.

Sehen Sie, wie die elektronischen 840E-Niveauschalter in der Wasseraufbereitung eingesetzt werden.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für Solid-state Flow Sensors der Serie 839E 839E-UM002_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Condition Sensors 836E-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 3 A nur mit Sanitäradapter autorisiert
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Durchflusssensor (Flow Switches)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: