Unsere LaserSight™ RightSight™ Fotoelektrik-Laser-sensoren der Bulletin 42EF verwenden augensicheren sichtbaren Laser der Klasse I und bieten dieselben Montageoptionen wie andere Produkte der RightSight™ Produktreihe. Klasse I laser erfordern keine zusätzliche Sicherheits- oder Schutz-Schulung oder -ausrüstung und sind für den allgemeinen Gebrauch sicher.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Integrierte IO-Link Technologie in ausgewählten Sensoren zur Minimierung von Ausfallzeiten und Steigerung der Produktivität
- Klasse I sichtbarer laser
- Teach-Taste oder Potenziometer
- Patentiertes kompaktes rechtwinkliges Gehäuse
- Universelle 18 mm-Montage an Basis und Front sowie Durchgangsbohrungsmontage
- 360° sichtbare Statusanzeigen
- PNP- und NPN-Ausgänge
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für RightSight™ fotoelektrische Sensoren mit IO-Link der Produktreihe 42EF | 42EF-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Smart Sensoren mit IO-Link | IOLINK-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA-zertifiziert
- IO-Link
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
- UL Listed
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.