- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Organiser les éléments de l’interface
Disposez les objets graphiques dans la fenêtre principale.
- Dans le voletVue de projet, double-cliquez surMainWIndow (type).
- Réorganisez les éléments de l’interface.

Fournir une réponse