InformationModel.MakeObjectType(browseName)
Crée un type d’objet dérivé de BaseObject et renvoie un objet C#
IUAObjectType
correspondant.static IUAObjectType MakeObjectType(QualifiedNamebrowseName);
Arguments
- browseName(QualifiedName)
- LeBrowseNamedu nouvel objet.
Renvoie
- IUAObjectType
- Objet C# correspondant à l'objet de projet créé.
Exemple
L'exemple suivant présente une API qui crée un objet
Motor (type)
et renvoie un objet C# correspondant, qui est attribué à la variable motor
. L'objet Motor (type)
est ensuite ajouté au nœud parent du NetLogic.var motor = InformationModel.MakeObjectType("Motor"); Owner.Add(motor);
Fournir une réponse