- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Ajouter des éléments d’interface utilisateur prédéfinis
Ajoutez un formulaire de connexion, une étiquette de nom d’utilisateur et une horloge NetLogic à partir des bibliothèques de modèles.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- Ajouter et configurer le formulaire de connexion :
- DansBibliothèques, recherchezLogin Form.
- SousComposants, faites glisserFormulaire de connexionversMainWindow (type)dansVue de projet.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreUtilisateurset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Ajouter et configurer l’étiquette de nom d’utilisateur :
- DansBibliothèques, recherchezUsername Label.
- SousComposants, faites glisserÉtiquette de nom d’utilisateurversMainWindow (type)dansVue de projet.
- Ajouter l’horloge NetLogic :
- Dans la fenêtreBibliothèques, recherchezClock.
- SousComposants, faites glisserHorlogeversNetLogicdansVue de projet.
- Dans la fenêtreBibliothèques, sélectionnezFermer.
Fournir une réponse