Attributs d'axe CIP
Les attributs Axe CIP vous permettent de configurer les dispositifs du système de contrôle du mouvement, tels que les variateurs et les dispositifs de retour. En ce qui concerne les variateurs, les Attributs d'axe CIP en couvrent de très nombreux types, des variateurs à fréquence variable (V/Hz) simples aux servovariateurs à contrôle de la position sophistiqués. De nombreux variateurs du commerce sont dotés d’axes pouvant être configurés afin de fonctionner dans l'un de ces différents modes de contrôle du mouvement, en fonction des exigences propres à l’application.
Les Attributs d'axe CIP sont organisés pour répondre à une plage étendue de fonctionnalités. En raison de leur grand nombre, les attributs sont classés par catégorie fonctionnelle.
Attributs de contrôle du mouvement
Attributs de données
Attributs de variateur
Attributs de réglage et de mise en service de dispositif
Attributs de défauts et des alarmes
Attributs de retour
Attributs de contrôle du mouvement
Attributs de moteur
Attributs de sécurité
Attributs d'arrêt et freinage
Attributs de conditions de Bus c.c.
Attributs d'entrée de ligne c.a du convertisseur
Attributs de contrôle du convertisseur
Attributs de mode de test
Caractéristiques d'attributs généraux
Gardez les points suivants en tête lorsque vous consultez les tableaux des attributs :
Élément | Description |
|---|---|
Règle d'accès SSV | Si un attribut est marqué avec une règle d’accès SSV, il est sous-entendu que l’attribut prend aussi en charge l’accès GSV. |
Bits propres aux fournisseurs | Les bits propres aux fournisseurs, ainsi que les énumérations, offrent aux fournisseurs de variateur un espace pour proposer des fonctionnalités supplémentaires pour leurs produits. Pour la version 18 de Logix Designer , tous les bits définis spécifiques au fournisseur sont propres à Rockwell Automation . |
Attributs facultatifs | Sauf indication contraire, la valeur par défaut d'un attribut facultatif est 0. |
Nom d'attribut | L'étiquette et les noms GSV/SSV de chacun de ces attributs doivent être identiques au nom de l’attribut, moins les espaces. Par exemple, Inhibit Axis axe devient InhibitAxis. |
Fournir une réponse