Noms des défauts CIP d’axe spécifiques à Rockwell Automation
En fonction de la configuration de l’Action d’exception, des conditions d’exception risquent de devenir des Défauts ou des Alarmes. La convention de dénomination des défauts consiste à ajouter un suffixe
Défaut
au nom de l'exception. De même, la convention de dénomination des alarmes consiste à ajouter un suffixe Alarme
au nom de l'exception. Ce tableau dresse la liste des noms de défaut obtenus lorsqu'ils sont associés aux conditions d’exception ci-dessus.Noms des défauts CIP d’axe spécifiques à Rockwell Automation
Bit | Nom de défaut d’objet de l’axe CIP |
|---|---|
1 | Défaut de démarrage de commutation |
2 | Différence de tension de moteur |
4 | Défaut de bruit de filtre de retour |
5 | Défaut de perte de batterie de retour |
6 | Défaut de batterie de retour basse |
7 | Défaut d’erreur de comptage incrémentiel de retour |
10 | Défaut FL de surtempérature de module de contrôle |
11 | Défaut UL de surtempérature de module de contrôle |
12 | Défaut FL de surcharge de précharge du convertisseur |
13 | Défaut UL de surcharge de précharge du convertisseur |
14 | Défaut de décalage de retour de courant excessif |
15 | Défaut d’alimentation régénérative |
16 | Défaut de fréquence PWM réduite |
17 | Défaut de limite de courant réduite |
18 | Défaut de preuve de couple |
19 | Défaut d'asservissement de décélération |
20 | Défaut de maintenance préventive |
21 | Défaut de test de moteur |
22 | Défaut de configuration du matériel |
23 | Défaut de changement de firmware |
24 | Défaut de désactivation de l’entrée de précharge du convertisseur |
25 | Défaut de bus commun c.c. |
26 | Défaut d'erreur d'exécution |
27 | Défaut d’erreur de communication du fond de panier |
28 | Défaut d’erreur de communication avec le module de sécurité |
29 | Défaut de contacteur de ligne c.a. |
30 | Défaut FL de résonance de ligne c.a. |
31 | Défaut UL de résonance de ligne c.a. |
32 | Défaut d'arrêt de suivi |
33 | Défaut d'association de Mover perdue |
34 | Défaut de mover non associé |
52 | Défaut de sortie de frein mécanique |
53 | Défaut de décalage excessif du retour de tension moteur |
63 | Défaut pour produit spécifique |
Fournir une réponse