Attributs d’exception, de défaut et d’alarme d’axe
Voici les attributs liés aux exceptions, défauts et alarms associés à l’Axe de contrôle du mouvement. Les exceptions sont des conditions qui peuvent survenir pendant le fonctionnement de l'axe et qui peuvent potentiellement générer des défauts ou des alarmes basés sur la configuration Action d'exception.
Exceptions d’axe
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir Sémantique |
L’attribut Exceptions d’axe est un mappage de bits qui représente l’état actuel de toutes les conditions d’exception standard. Référez-vous à la définition du mappage de bits du tableau Exceptions standard plus loin dans cette section pour plus de détails sur les emplacements des bits. Chaque exception possède une action d’exception d’axe correspondante. Les exceptions configurées pour être ignorées sont uniquement visibles dans cet attribut.
Exceptions d’axe 2
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - XG Facultatif - NED | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir Sémantique |
L’attribut Exceptions d’axe 2 fournit une extension 64 bits au mappage de bits de l’attribut Exceptions d’axe représentant l’état actuel de toutes les conditions d’exception standard. Référez-vous à la définition du mappage de bits du tableau Exceptions standard plus loin dans cette section pour plus de détails sur les emplacements des bits. Chaque exception possède une action d’exception d’axe correspondante. Les exceptions configurées pour être ignorées sont uniquement visibles dans cet attribut.
Exceptions d’axe - Mfg
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir le tableau des exceptions Mfg (Publié dans le Manuel du produit) |
L’attribut Exceptions d’axe - Mfg est un mappage de bits qui représente l’état actuel de toutes les conditions d’exception spécifiques du fabricant. Référez-vous au tableau des exceptions Mfg publié dans le manuel produit du variateur. Chaque exception possède une action d’exception d’axe correspondante. Les exceptions configurées pour être ignorées sont uniquement visibles dans cet attribut.
Exceptions d’axe 2 - Mfg
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - XG Facultatif - NED | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir le tableau des exceptions Mfg (Publié dans le Manuel du produit) |
L’attribut Exceptions d’axe - Mfg fournit une extension 64 bits au mappage de bits de l’attribut Exceptions d’axe Mfg représentant l’état actuel de toutes les conditions d’exception spécifiques du fabricant. Référez-vous au tableau des exceptions Mfg publié dans le manuel produit du variateur. Chaque exception possède une action d’exception d’axe correspondante. Les exceptions configurées pour être ignorées sont uniquement visibles dans cet attribut.
Défauts d’axe
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir Sémantique |
Un mappage de bits qui représente l’état de tous les défauts de durée de l’exécution standard. Le mappage de bits est identique à celui de l’attribut Exceptions d’axe. Les bits de défaut, lorsqu'ils sont définis, sont attachés jusqu’à ce que la réinitialisation de défaut intervienne. La réinitialisation de défaut remet à zéro les bits de défaut de durée de l’exécution, mais les bits se remettent en défaut immédiatement si la condition d’exception latente est toujours présente. Toutes les exceptions dont l’action d’exception d’axe est configurée pour ignorer ou signaler comme alarmes n’apparaissent pas dans cet attribut
Défauts d’axe 2
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - XG Facultatif - NED | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir Sémantique |
Cet attribut fournit une extension 64 bits au mappage de bits de l'attribut Défauts de l'axe CIP représentant l'état de tous les défauts d'exécution standard. Ce mappage de bits est identique à celui de l'attribut Exceptions de l'axe CIP 2. Les bits de défaut, lorsqu'ils sont définis, sont attachés jusqu’à ce que la réinitialisation de défaut intervienne. La réinitialisation de défaut remet à zéro les bits de défaut de durée de l’exécution, mais les bits se remettent en défaut immédiatement si la condition d’exception latente est toujours présente.
Toutes les exceptions dont l'action d'exception de l'axe CIP est configurée pour ignorer ou signaler comme alarmes n'apparaissent pas dans cet attribut.
Défauts d’axe - Mfg
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir le tableau des exceptions Mfg (Publié dans le Manuel du produit) |
Un mappage de bits qui représente l’état de tous les défauts de durée de l’exécution spécifiques du fabricant. Ce mappage de bits est identique à celui de l'attribut Exceptions de l'axe Mfg. Les bits de défaut, lorsqu'ils sont définis, sont attachés jusqu’à ce que la réinitialisation de défaut intervienne. La réinitialisation de défaut remet à zéro les bits de défaut de durée de l’exécution, mais les bits se remettent en défaut immédiatement si la condition d’exception latente est toujours présente. Toutes les exceptions dont l’Action d’exception d’axe est configurée pour ignorer ou signaler comme alarmes n’apparaissent pas dans cet attribut.
Défauts de l’axe 2 - Mfg
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - XG Facultatif - NED | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir le tableau des exceptions Mfg (Publié dans le Manuel du produit) |
L’attribut Défauts de l’axe 2 - Mfg fournit une extension 64 bits au mappage de bits de l’attribut Défauts d’axe Mfg représentant l’état de tous les défauts de durée de l’exécution spécifiques du fabricant. Ce mappage de bits est identique à celui de l'attribut Exceptions de l'axe Mfg. Les bits de défaut, lorsqu'ils sont définis, sont attachés jusqu’à ce que la réinitialisation de défaut intervienne. La réinitialisation de défaut remet à zéro les bits de défaut de durée de l’exécution, mais les bits se remettent en défaut immédiatement si la condition d’exception latente est toujours présente. Toutes les exceptions dont l’Action d’exception d’axe est configurée pour ignorer ou signaler comme alarmes n’apparaissent pas dans cet attribut.
Défauts de l’axe CIP - RA
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir/GSV | T | LWORD | - | - | - | Reportez-vous à Exceptions spécifiques à Rockwell Automation |
Un mappage de bits qui représente l’état de tous les défauts d’exécution spécifiques à
Rockwell Automation
. Les bits de défaut, lorsqu'ils sont définis, sont attachés jusqu’à ce que la réinitialisation de défaut intervienne. La réinitialisation de défaut remet à zéro les bits de défaut de durée de l’exécution, mais les bits se remettent en défaut immédiatement si la condition d’exception latente est toujours présente. Toutes les exceptions dont l'action d'exception de l'axe CIP est configurée pour ignorer ou signaler comme alarmes n'apparaissent pas dans cet attribut.Défauts de l'axe CIP 2 - RA
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G Facultatif - NED | Obtenir/GSV | T | LWORD | - | - | - | Reportez-vous à Exceptions spécifiques à Rockwell Automation |
Cet attribut fournit une extension 64 bits au mappage de bits de l'attribut Défauts de l'axe CIP 2 représentant l'état de tous les défauts d'exécution spécifique à Rockwell Automation. Les bits de défaut, lorsqu'ils sont définis, sont attachés jusqu’à ce que la réinitialisation de défaut intervienne. La réinitialisation de défaut remet à zéro les bits de défaut de durée de l’exécution, mais les bits se remettent en défaut immédiatement si la condition d’exception latente est toujours présente. Toutes les exceptions dont l'action d'exception de l'axe CIP est configurée pour ignorer ou signaler comme alarmes n'apparaissent pas dans cet attribut.
Alarmes de l’axe
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - Tous | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir Sémantique |
Un mappage de bits qui représente l’état actuel de toutes les conditions d’alarme standard. Le mappage de bits est identique à celle de l’attribut Exceptions de l’axe std. Seules les conditions d’exception dont l’Action d’exception d’axe est configurée pour signaler sous forme d’alarme apparaissent dans cet attribut, et ne seront pas signalées dans l’attribut Défauts de l'axe. Les bits d’alarme, lorsqu’ils sont définis, ne sont pas verrouillés et s’effacent dès que la condition d’exception sous-jacente, ou plusieurs sous-conditions sous-jacentes avec différents Sous-codes, est corrigée.
Alarmes de l'axe 2
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - Tous | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir Sémantique |
Cet attribut fournit une extension 64 bits au mappage de bits de l'attribut Alarme de l'axe représentant l'état actuel de toutes les conditions d'alarme standard. Le mappage de bits est identique à celui de l’attribut Exceptions d’axe. Seules les conditions d’exception dont l’Action d’exception d’axe est configurée pour signaler sous forme d’alarme apparaissent dans cet attribut, et ne seront pas signalées dans l’attribut Défauts de l'axe. Les bits d’alarme, lorsqu’ils sont définis, ne sont pas verrouillés et s’effacent dès que la condition d’exception sous-jacente, ou plusieurs sous-conditions sous-jacentes avec différents Sous-codes, est corrigée.
Alarmes de l'axe - Mfg
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - Tous | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir le tableau des exceptions Tableau des exceptions. (Publié dans le Manuel du produit) |
Un mappage de bits qui représente l’état actuel de toutes les conditions d’alarme spécifiques du fabricant. Le mappage de bits est identique à celui de l’attribut de l’attribut Exceptions de l’axe std. Seules les conditions d’exception dont l’Action d’exception d’axe est configurée pour signaler sous forme d’alarme apparaissent dans cet attribut, et ne seront pas signalées dans l’attribut Défauts de l'axe. Les bits d’alarme, lorsqu’ils sont définis, ne sont pas verrouillés et s’effacent dès que la condition d’exception sous-jacente, ou les sous-conditions d’exception multiples ayant différents Sous-codes, est corrigée.
Alarmes de l’axe 2 - Mfg
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - Tous | Obtenir | T | LWORD | - | - | - | Voir le tableau des exceptions Tableau des exceptions. (Publié dans le Manuel du produit) |
Cet attribut fournit une extension 64 bits au mappage de bits de l'attribut Alarme de l’axe - Mfg qui représente l'état actuel de toutes les conditions d'alarme spécifique du fabricant. Ce mappage de bits est identique à celui de l'attribut Exceptions de l'axe Mfg. Seules les conditions d’exception dont l’Action d’exception d’axe est configurée pour signaler sous forme d’alarme apparaissent dans cet attribut, et ne seront pas signalées dans l’attribut Défauts de l'axe. Les bits d’alarme, lorsqu’ils sont définis, ne sont pas verrouillés et s’effacent dès que la condition d’exception sous-jacente, ou plusieurs sous-conditions sous-jacentes avec différents Sous-codes, est corrigée.
Alarmes de l’axe CIP - RA
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - Tous | Obtenir/GSV | T | LWORD | - | - | - | Reportez-vous à Exceptions spécifiques à Rockwell Automation |
Un mappage de bits qui représente l’état actuel de toutes les conditions d’alarme spécifiques à
Rockwell Automation
. Seules les conditions d’exception dont l’Action d’exception d’axe est configurée pour signaler sous forme d’alarme apparaissent dans cet attribut, et ne seront pas signalées dans l’attribut Défauts de l'axe CIP. Les bits d’alarme, lorsqu’ils ont une valeur, ne sont pas attachés et se remettent à zéro dès que la condition d’exception latente est corrigée.Alarmes de l'axe CIP 2 - RA
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - Tous | Obtenir/GSV | T | LWORD | - | - | - | Reportez-vous à Exceptions spécifiques à Rockwell Automation |
Cet attribut fournit une extension 64 bits au mappage de bits de l'attribut Alarmes d’axe CIP 2 RA qui représente l'état actuel de toutes les conditions d’alarme spécifiques à
Rockwell Automation
. Seules les conditions d'exception dont CIP l'action d'exception d'axe CIP est configurée pour signaler sous forme d'alarme apparaissent dans cet attribut et ne seront pas signalées dans l'attribut Défauts de l'axe CIP. Les bits d’alarme, lorsqu’ils ont une valeur, ne sont pas attachés et se remettent à zéro dès que la condition d’exception latente est corrigée.Fournir une réponse