Attributs de configuration de référence de courant du convertisseur

Voici les attributs de configuration de référence de courant associés à un convertisseur régénératif.
Capacité du système
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - G
Contrôle de tension uniquement
Régler/SSV
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
% de la valeur nominale (volts/second)
L'attribut Capacitance du système est la valeur du gain de mise à l'échelle qui convertit le taux de tension commandé par la boucle de contrôle de tension du bus en courant actif équivalent, exprimée sous forme de pourcentage du courant nominal du convertisseur. Quand cette valeur est correctement réglée, elle représente la capacitance totale du système du Bus c.c.
Commande de courant active
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
% Nominal
L'attribut Commande de courant actif définit le courant de référence utilisé pour réguler de manière active le Courant actif du convertisseur lorsque celui-ci est dans l'état Exécution en cours et configuré pour le mode Contrôle de courant de ligne c.a. Une valeur positive implique un courant de conduite. Une valeur négative implique un courant régénératif.
Commande de courant réactif
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
% Nominal
L'attribut Commande de courant réactif définit le courant de référence utilisé pour réguler de manière active le Courant réactif du convertisseur lorsque celui-ci est dans l'état Exécution en cours et configuré pour le mode Contrôle de courant de ligne c.a. Une valeur positive implique que le courant réactif (retard par rapport à la tension) est consommé par le convertisseur. Une valeur négative implique que le courant réactif (avance par rapport à la tension) est produit par le convertisseur.
Ajustement de courant actif
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Défini/
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
% Nominal
L'attribut Ajustement de courant actif est la commande de courant supplémentaire ajoutée à la jonction de sommation de référence de courant actif.
Bande passante de filtre passe-bas de courant actif
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
0
FD
0
10
4
Radians/Sec
L'attribut Bande passante de filtre passe-bas de courant actif est la fréquence de rupture du filtre passe-bas appliqué au signal de référence de courant actif. Lorsque vous donnez la valeur 0 à cet attribut, cette fonctionnalité est désactivée.
Fréquence du filtre de réjection de courant actif
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
0
0
10
4
Radians/Sec
L'attribut Filtre de réjection de courant actif est la fréquence centrale du filtre de réflexion appliqué au signal de référence de courant actif. Lorsque vous donnez la valeur 0 à cet attribut, cette fonctionnalité est désactivée.
Limite de taux de courant actif
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
100
0
Infinity symbol
% de la valeur nominale/seconde
L'attribut Limite de taux de courant réactif définit la limite d'amplitude de la fréquence de changement du signal de référence de courant actif du convertisseur. Cet attribut ne s'applique qu'à une configuration en mode Contrôle de courant de ligne.
Limite de taux de courant réactif
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
100
0
Infinity symbol
% de la valeur nominale/seconde
La limite de taux de courant réactif définit la limite d'amplitude de la fréquence de changement du signal de référence de courant réactif du convertisseur. Cet attribut ne s'applique qu'à une configuration en mode Contrôle de courant de ligne.
Kc
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Requis - Contrôle de tension G uniquement
Set
REAL
-
-
-
% de la valeur nominale (volts/second)
L'attribut Kc est la valeur du gain de mise à l'échelle qui convertit le taux de tension commandé par la boucle de contrôle de tension du bus en courant actif équivalent, exprimée sous forme de pourcentage du courant nominal du convertisseur. Quand cette valeur est correctement réglée, elle représente la capacitance totale du système du Bus c.c.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal