Attributs de configuration du test de raccordement
Voici les attributs qui sont associés à la configuration du test de raccordement qui s’applique à un Axe de contrôle du mouvement.
Distance du test de raccordement
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - E | Défini/ SSV* | REAL | 1 | 0 | maxpos | Unités de position | |
* Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que la structure d’alimentation du variateur est activée (le bit Activer la structure d’alimentation de l’État interne de l’axe CIP est vrai). | |||||||
L’attribut Distance du Test de raccordement est utilisé par le service Test de raccordement pour déterminer l’amplitude du mouvement qui est nécessaire pour respecter les critères de la procédure du test de raccordement.
Durée du test de raccordement
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - !E | Défini/ SSV* | REAL | 10 | 0 | ![]() | Secondes | |
* Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que la structure d’alimentation du variateur est activée (le bit Activer la structure d’alimentation de l’État interne de l’axe CIP est vrai). | |||||||
L’attribut Temps du test est utilisé par le service Test de raccordement pour déterminer la durée du mouvement qui est nécessaire pour respecter les critères de la procédure du Test de raccordement. Cette valeur est en général définie sur une dizaine de secondes.
Vitesse du test de câblage
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Défini/ SSV* | REAL | 0 | 0 | ![]() | Unités de position/Secondes | |
* Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que la structure d’alimentation du variateur est activée (le bit Activer la structure d’alimentation de l’État de l’axe CIP est vrai). | |||||||
L'attribut Vitesse du test de câblage est utilisé par le service Exécuter le test de câblage pour contrôler la vitesse de mouvement pendant le test de câblage.
Canal de retour de test de raccordement (Hookup Test Feedback Channel)
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - E | Défini/ SSV* | USINT | 1 | 1 | 2 | Canal de retour 1 = Retour 1 2 = Retour 2 | |
* Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que la structure d’alimentation du variateur est activée (le bit Activer la structure d’alimentation de l’État interne de l’axe CIP est vrai). | |||||||
L’attribut Canal de retour de test est utilisé par le service Test de raccordement lorsque le test de « retour » a été sélectionné pour déterminer le canal de retour à tester.
Fournir une réponse