- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Navegador da Web
Exibe uma página online da Web ou um arquivo HTML local em tempo de execução
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
URL | URL | URL da página da Web ou do arquivo HTML local a ser exibido em tempo de execução. A URL deve sempre incluir http:// ou https://. O www precisa ser especificado para páginas da Web que o prescrevem | |
Modo de navegação anônima | IncognitoMode | Somente se o mecanismo de apresentação for nativo, alterne para o modo de navegação anônima do navegador | |
Estilo da Barra de rolagem | ScrollBarStyle | Estilo para barras de rolagem | |
Cabeçalhos personalizados | CustomHeaders | Insira um cabeçalho personalizado por linha no formato "chave : valor" | |
Ignorar erros de CA inválida | IgnoreInvalidCAErrors | Confiar em todos os certificados, incluindo certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA) inválida | |
Visível | Visible | (Herdado do Elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Herdado do Elemento) | |
Opacidade | Opacity | (Herdado do Elemento) | |
Margem esquerda | LeftMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem superior | TopMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem direita | RightMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem inferior | BottomMargin | (Herdado do Elemento) | |
Largura | Width | (Herdado do Elemento) | |
Altura | Height | (Herdado do Elemento) | |
Alinhamento horizontal | HorizontalAlignment | (Herdado do Elemento) | |
Alinhamento vertical | VerticalAlignment | (Herdado do Elemento) | |
Rotação | Rotation | (Herdado do Elemento) |
Métodos
Navegar para a frente
- BrowseName
- NavigateNext
Avança para o próximo elemento
Navegar para trás
- BrowseName
- NavigateBack
Volta para o elemento anterior
Atualizar
- BrowseName
- Refresh
Atualizar os dados exibidos
Eventos
URLRedirectionEvent
- BrowseName
Dê sua opinião