Perguntas frequentes sobre instalação e requisitos do sistema
Encontre respostas para perguntas comuns sobre do
FactoryTalk Optix Studio
, incluindo locais de download, requisitos do sistema e configurações de portas.Onde posso baixar o FactoryTalk Optix Studio?
Você pode baixar o FactoryTalk Optix Studio do FactoryTalk Hub. Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | Configuração do FactoryTalk Optix Studio.
O FactoryTalk Optix Studio é gratuito para baixar e usar?
Sim, o download e o uso do FactoryTalk Optix Studio são gratuitos. Se você quiser usar todos os recursos disponíveis, precisa comprar o FactoryTalk Optix Studio Pro. Consulte Guia de instalação do FactoryTalk Optix | FactoryTalk Optix Studio versus FactoryTalk Optix Studio Pro.
Quais são os requisitos de sistema para o FactoryTalk Optix Studio e os Aplicativos FactoryTalk Optix?
Você pode encontrar os requisitos de sistema para o FactoryTalk Optix Studio e os Aplicativos FactoryTalk Optix nas notas de versão. Consulte as Notas de versão do FactoryTalk Optix | Requisitos do sistema.
Quais portas preciso abrir para o FactoryTalk Optix Studio e para um Aplicativo FactoryTalk Optix?
Você precisa configurar firewalls e portas para garantir a comunicação bem-sucedida entre os diferentes componentes do FactoryTalk Optix. Consulte Configuração de portas de rede.
Onde posso baixar o Visual Studio® ou o Visual Studio Code® e verificar os requisitos?
Baixe o .NET Framework® e verifique os requisitos no site da Microsoft®.
Dê sua opinião