Nós
Um nó é qualquer objeto, tipo de objeto, variável, tipo de variável, tipo de dados personalizados ou método em um projeto. Os nós em projetos são organizados em modelos de informação.
Os nós no
FactoryTalk Optix
representam vários tipos de dados e relacionamentos entre nós de forma padronizada e compatível com as especificações OPC UA. O FactoryTalk Optix
permite acessar, visualizar e manipular dados em projetos e permite a interoperabilidade entre diferentes componentes, dispositivos e aplicativos. Por exemplo, você pode usar o FactoryTalk Optix
em cenários complexos como:- Ler e gravar os nós do projeto com outrosAplicativos FactoryTalk Optix
- Ler e gravar nós do projeto com aplicativos de terceiros compatíveis com OPC UA
- Produzir e consumir alarmes e eventos em outros aplicativos por meio do protocolo OPC UA Alarms and Events (A&E)
- Manipular projetos com clientes NetLogic (C#) ou OPC UA externos
Os nós do projeto podem ter várias propriedades. As propriedades mais comuns são:
Propriedade | Descrição |
---|---|
NodeId | Identificador exclusivo do nó no espaço de endereço |
BrowseName | Nome amigável para o nó que é exibido no FactoryTalk Optix Studio |
DisplayName | Nome localizado para o nó |
Descrição | Descrição em texto localizado do nó |
DICA:
Para obter mais informações sobre o OPC UA, consulte OPC UA.
Dê sua opinião