Configurar widgets de alarme

Depois de adicionar o Gerenciador de alarmes e o Resumo de alarmes ao seu projeto, você precisará configurar os widgets.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , desbloqueie
    GerenciadorDeAlarmes (type)
    e ajuste o layout, o modelo e a lógica do widget.
  2. Em
    GerenciadorDeAlarmes (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    , para quaisquer filtros de alarme que você deseja que sejam acessíveis para os widgets, selecione
    Verdadeiro
    .
  3. Em
    GerenciadorDeAlarmes (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    , para quaisquer alarmes ativados em 2 que você deseja ativar, selecione
    Verdadeiro
    .
  4. (Opcional) Na
    Exibição de projeto
    Ícone Desbloquear
    Desbloquear
    ResumoDeAlarmes (type)
    e ajuste o layout, o modelo e a lógica do widget.
  5. Em
    ResumoDeAlarmes (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    , para quaisquer filtros de alarme que você deseja que sejam acessíveis para os widgets, selecione
    Verdadeiro
    .
  6. Em
    ResumoDeAlarmes (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    , para quaisquer alarmes ativados em 5 que você deseja ativar, selecione
    Verdadeiro
    .
  7. Na
    Exibição de projeto
    , selecione
    UI
    Componentes do widget de alarme
    e:
    1. Em
      AlarmWidgetsFilters (type)
      , ajuste os parâmetros da janela de filtros.
    2. Em
      AlarmWidgetsTimedShelve (type)
      , ajuste a duração máxima do adiamento por tempo especificado e predefina a duração do adiamento por tempo especificado.
    3. Em
      AlarmWidgetsViewDetail (type)
      , ajuste as informações que são exibidas na exibição Detalhes do alarme em tempo de execução.
      DICA: A exibição por padrão exibe todas as informações de alarme disponíveis. Você pode remover elementos dessa exibição, se não precisar deles. Por exemplo, se você não quiser que a exibição Detalhes exiba tags, na exibição de
      Projeto
      , poderá selecionar todas as tags em
      AlarmDetails
      e excluí-las.
    4. Em
      AlarmSummaryButton (type)
      , ajuste as propriedades de todos os botões do widget Resumo de alarmes.
    5. Em
      AlarmManagerButton (type)
      , ajuste as propriedades de todos os botões do widget Gerenciador de alarmes.
    Para todos os componentes do widget de alarme, você também pode ajustar o layout. Por exemplo, você pode modificar nomes de botões, posicionamento, tamanhos e cores de fundo.
    DICA: O tamanho das caixas de seleção na tela de filtros para todos os widgets é otimizado para telas sensíveis ao toque. Para ajustar o tamanho das caixas de seleção para uso com tela e mouse:
    • Na
      Exibição de projeto
      , acesse
      UI
      DefaultStyleSheet
      e para
      Properties\Control Styles\CheckBox styles\Default
      altere o
      Tamanho do indicador
      de
      Auto
      para
      18
    • Na
      Exibição de projeto
      , acesse
      AlarmWidgets
      AlarmWidgetComponents
      FilterCheckbox (type)
      e ajuste
      Properties\Size and layout\Height
      para
      18
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal