- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Botão de opção
Seleciona uma opção mutuamente exclusiva em um grupo de opções
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Texto | Text | Texto inserido e exibido | |
Quebra automática de linha | WordWrap | Habilita/desabilita a quebra automática de linha quando o texto é maior do que o contêiner. É ignorado quando a largura do objeto é automática ou quando a abreviação do texto está configurada | |
Corte do texto | Elide | Modo de corte do texto. Insere três pontos (...) na posição indicada quando o texto é muito longo para o espaço disponível. É ignorado quando a largura do objeto é automática ou quando a quebra automática de linha está configurada | |
Ativo | Checked | Status do seletor. Para habilitar outro objeto de interface quando o valor for Verdadeiro, crie um vínculo dinâmico entre essa propriedade e a propriedade Habilitado do objeto a ser habilitado | |
Posição do indicador | IndicatorPosition | Posição do botão em relação ao texto | |
Família da fonte | FontFamily | Família da fonte | |
Peso da fonte | FontWeight | Peso da fonte | |
Fonte em itálico | FontItalic | Habilita/desabilita itálico no texto | |
Tamanho da fonte | FontSize | Tamanho da fonte | |
Cor do texto | TextColor | Cor do texto para exibição | |
Estilo | Style | Estilo gráfico aplicado ao controle | |
Visível | Visible | (Herdado do Elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Herdado do Elemento) | |
Opacidade | Opacity | (Herdado do Elemento) | |
Margem esquerda | LeftMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem superior | TopMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem direita | RightMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem inferior | BottomMargin | (Herdado do Elemento) | |
Largura | Width | (Herdado do Elemento) | |
Altura | Height | (Herdado do Elemento) | |
Alinhamento horizontal | HorizontalAlignment | (Herdado do Elemento) | |
Alinhamento vertical | VerticalAlignment | (Herdado do Elemento) | |
Rotação | Rotation | (Herdado do Elemento) |
Eventos
Valor modificado
- BrowseName
Evento disparado quando o usuário altera o valor do controle
Dê sua opinião