Controles de dados
Use objetos de controles de dados para visualizar dados na interface do aplicativo. Obtenha dados dos nós do projeto ou de um banco de dados.
Objeto | Descrição |
|---|---|
Selecione itens em uma lista suspensa em tempo de execução. | |
Selecione itens de uma caixa de listagem em tempo de execução. | |
Exiba dados em uma tabela. | |
Exiba tendências que apresentam valores de uma ou mais variáveis que são registradas ou lidas em tempo real. | |
Exiba o valor de variáveis bidimensionais em um gráfico. | |
Exibe dados na forma de um gráfico de pizza. | |
Exibir dados na forma de um diagrama de barras. | |
Exiba grandes conjuntos de dados com modelos de linha flexíveis e vinculação dinâmica de dados em tempo de execução. |
Dê sua opinião