Configurar um rótulo

Adicione um objeto de rótulo e edite suas propriedades.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , em
    UI
    , clique com o botão direito do mouse em um contêiner para conter o rotulo e selecione
    Novo
    Controles básicos
    Rótulo
    .
  2. (Opcional) Na
    Exibição de projeto
    , passe o mouse sobre
    Rótulo
    #
    , selecione
    Ícone Editar
    e digite um novo nome para o rótulo.
  3. Em
    Propriedades
    , ajuste o texto e a fonte do rótulo:
    • Texto
      . Texto a ser exibido no rótulo.
      DICA:
      Para exibir o texto dinâmico, crie um vínculo dinâmico entre
      Texto
      e uma variável. Use um formatador de strings para personalizar o valor da variável exibida. Para obter mais informações, consulte Vínculos dinâmicos e Formatador de strings.
      Para inserir uma nova linha de texto, durante a edição de
      Texto
      , pressione
      +
      . Para obter mais informações, consulte Atalhos de teclado.
    • Cor do texto
      . Cor do texto para exibição.
    • Alinhamento horizontal do texto
      . Posição do texto no eixo x.
    • Alinhamento vertical do texto
      . Posição do texto no eixo y.
    • Quebra automática de linha
      . Quebrar texto se o texto for maior que o contêiner.
    • Corte do texto
      . Corte o texto e exiba
      ...
      para indicar que o texto do rótulo é muito longo para caber no contêiner.
      DICA:
      Quebra automática de linha
      tem precedência sobre
      Corte do texto
      .
    • Família da fonte
      . Família da fonte do rótulo.
    • Tamanho da fonte
      . Tamanho da fonte do rótulo.
    • Peso da fonte
      . Peso da fonte do rótulo.
    • Fonte em itálico
      . Fonte do rótulo em itálico.
    • Sublinhado da fonte
      . Fonte do rótulo sublinhada.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal