Elemento

Elemento

Elemento FTOptix genérico
BrowseName
Item
SuperType

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Visível
Visible
Mostra/oculta a janela
Habilitado
Enabled
Habilita/desabilita a interação com o usuário (Verdadeiro: habilitado; Falso: desabilitado)
Opacidade
Opacity
Nível de opacidade (0: transparente)
Margem esquerda
LeftMargin
(somente se o valor do Alinhamento horizontal for: Esquerda ou Centro ou Alongar) Distância entre a borda esquerda do objeto e a borda esquerda do contêiner
Margem superior
TopMargin
(somente se o valor do Alinhamento vertical for: Superior ou Centro ou Alongar) Distância entre a borda superior do objeto e a borda superior do contêiner
Margem direita
RightMargin
(somente se o valor do Alinhamento horizontal for: Direita ou Centro ou Alongar) Distância entre a borda direita do objeto e a borda direita do contêiner
Margem inferior
BottomMargin
(somente se o valor do Alinhamento vertical for: Inferior ou Centro ou Alongar) Distância entre a borda inferior do objeto e a borda inferior do contêiner
Largura
Width
Largura da janela. Pode assumir valores maiores ou iguais a zero. O valor Auto define a largura igual à largura do conteúdo (nesse caso, na ausência de conteúdo, o objeto é recolhido)
Altura
Height
Altura da janela. Pode assumir valores maiores ou iguais a zero. O valor Auto define a altura igual à altura do conteúdo (nesse caso, na ausência de conteúdo, o objeto é recolhido)
Alinhamento horizontal
HorizontalAlignment
Alinhamento do objeto no eixo horizontal. Esquerda: o lado esquerdo é posicionado na lateral esquerda do contêiner, exceto para a margem esquerda; Direita: o lado direito é posicionado na lateral direita do contêiner, exceto para a margem direita; Centro: o centro do objeto é posicionado no centro do contêiner, exceto para as margens esquerda e/ou direita; Alongar: a largura do objeto é igualada à largura do contêiner, exceto para as margens esquerda e/ou direita
Alinhamento vertical
VerticalAlignment
Alinhamento do objeto no eixo vertical. Em cima: o lado superior é posicionado no lado superior do contêiner, exceto para a margem superior; Embaixo: o lado inferior é posicionado na parte inferior do contêiner, exceto para a margem inferior; Centro: o centro do objeto é posicionado no centro do contêiner, exceto para as margens superior e/ou inferior; Alongar: a altura do objeto é igualada à altura do contêiner, exceto para as margens superior e/ou inferior
Rotação
Rotation
Rotação do objeto em torno do ponto central. Valores positivos indicam graus de arco no sentido horário
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal