Configuração do tempo de execução

Configuração do tempo de execução

Configurações para importar e sincronizar um nó de servidor e todos os nós filhos
BrowseName
RuntimeConfigurationEntry
SuperType
Objeto(BaseObjectType)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Nó do destino local
LocalDestinationNode
Nó do design onde o nó de interesse e todos os filhos serão importados
Nó de origem remoto
RemoteSourceNode
Caminho do nó de interesse no início do modelo de informação do servidor, expresso como a sequência de BrowseName separada por /. Seleciona automaticamente todos os nós filhos do nó indicado. Observação: não é necessário indicar o nó raiz do servidor
Modo de sincronização de conteúdo
ContentSynchronizationMode
Modo para importar e sincronizar nós e valores de variáveis. Sem sincronização = importação e sincronização desativadas; Somente importar = importa os nós de interesse, mas não mantém a estrutura e os valores das variáveis sincronizados; Importar e sincronizar os valores = importa os nós de interesse e mantém os valores das variáveis sincronizados; Sincronização completa = importa os nós de interesse e mantém a estrutura e os valores das variáveis sincronizados
Incluir nó de origem remoto
IncludeRemoteSourceNode
Falso = importa somente nós filhos; Verdadeiro = importa o nó indicado no nó de origem remoto e os nós filhos
Habilitar sincronização de eventos
EventSynchronization
No nó do cliente indicado no Nó de destino local, mostra os eventos gerados pelo nó do servidor indicado no Nó de origem remoto
Tipo de evento
EventType
Tipo de evento de interesse entre aqueles gerados pelo nó do servidor, indicado no Nó de origem remoto e mostrado no nó do cliente, indicado no Nó de destino local
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal