Métodos globais para nós
Use estes métodos globais para criar ou remover objetos e variáveis do modelo de informação em tempo de execução.
Método CreateObject
Esse método adiciona um objeto ao modelo de informação.
Argumento | Descrição |
---|---|
BrowseName | Nome do objeto |
ObjectType | Tipo de objeto |
ParentNode | Nó pai do objeto a ser criado |
ReferenceType | Reservado para uso futuro |
Argumento | Descrição |
---|---|
CreateNodeId | Atributo NodeId atribuído em tempo de execução |
Método CreateVariable
Esse método cria uma variável no modelo de informação.