Criar um tipo de objeto gráfico
Crie um tipo de objeto gráfico personalizado. A criação de tipos personalizados de objeto gráfico é útil para criar interfaces de usuário compostas por componentes consistentes.
- (opcional) NaExibição de projeto, crie uma pasta para guardar os tipos personalizados de objetos gráficos clicando com o botão direito do mouse naUIe selecionando .
- Clique com o botão direito do mouse na pastaUIou em uma subpasta, selecioneNovoe, depois, um tipo de objeto a ser criado.Por exemplo, selecione.
- (opcional) Renomeie o tipo de objeto. Consulte Renomear um objeto gráfico.
- (opcional) Edite as propriedades do tipo de objeto. Consulte Editar propriedades do objeto gráfico.
- (opcional) Crie instâncias filhas do objeto gráfico abaixo do tipo de objeto. Consulte Criar um objeto gráfico usando um tipo.Por exemplo, crie rótulos adicionais com texto padrão reutilizável para tipos de painel.
O tipo de objeto aparece em
Exibição de tipo
e no menu de contexto de nós na pasta UI
, na Exibição de projeto
.Instancie o tipo de objeto. Consulte Criar um objeto gráfico usando um tipo.