- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Caixa de diálogo
Janela que pode ser modal, ou seja, não permite interação com outros elementos da interface
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Janela do diálogo do modal | Modal | Habilita/desabilita o comportamento como janela modal | |
Alinhamento horizontal | HorizontalAlignment | Alinhamento do objeto no eixo horizontal. Esquerda: o lado esquerdo é posicionado na lateral esquerda do contêiner, exceto para a margem esquerda; Direita: o lado direito é posicionado na lateral direita do contêiner, exceto para a margem direita; Centro: o centro do objeto é posicionado no centro do contêiner, exceto para as margens esquerda e/ou direita; Alongar: a largura do objeto é igualada à largura do contêiner, exceto para as margens esquerda e/ou direita | |
Alinhamento vertical | VerticalAlignment | Alinhamento do objeto no eixo vertical. Em cima: o lado superior é posicionado no lado superior do contêiner, exceto para a margem superior; Embaixo: o lado inferior é posicionado na parte inferior do contêiner, exceto para a margem inferior; Centro: o centro do objeto é posicionado no centro do contêiner, exceto para as margens superior e/ou inferior; Alongar: a altura do objeto é igualada à altura do contêiner, exceto para as margens superior e/ou inferior | |
Elemento a ser movido | MoveTarget | (Herdado do Contêiner) | |
Visível | Visible | (Herdado do Elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Herdado do Elemento) | |
Opacidade | Opacity | (Herdado do Elemento) | |
Margem esquerda | LeftMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem superior | TopMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem direita | RightMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem inferior | BottomMargin | (Herdado do Elemento) | |
Largura | Width | (Herdado do Elemento) | |
Altura | Height | (Herdado do Elemento) | |
Rotação | Rotation | (Herdado do Elemento) |
Métodos
Fechar
- BrowseName
- Close
Fecha o objeto ou a seleção atual
Dê sua opinião