- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Estação CODESYS
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
IP do gateway | GatewayIP | Endereço IP de um Gateway CODESYS válido disponível na rede. Geralmente é o endereço IP do controlador | |
Porta | Port | Porta TCP/IP usada para conexão com o controlador. Você pode obter o valor no Ambiente de programação do PLC no CODESYS: No menu Online, selecione Parâmetro de comunicação | |
Nome/Endereço do dispositivo | PLCAddress | O nome do dispositivo do controlador CODESYS ou seu endereço IP. O endereço IP pode se referir ao mesmo computador que executa o driver usando o endereço IP local ou o localhost | |
Tempo limite | Timeout | Tempo máximo de espera em milissegundos para receber uma resposta do controlador | |
Código de operação | OperationCode | (Herdado da Estação de comunicação) | |
Tags | Tags | (Herdado da Estação de comunicação) | |
Tipos | Types | (Herdado da Estação de comunicação) |
Dê sua opinião