Loading

안전 제품
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 혁신적인 안전 제품과 솔루션은 장비의 기능적인 작동을 개선하는 동시에 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

로크웰 오토메이션의 혁신적인 안전 제품과 솔루션은 장비의 기능적인 작동을 개선하는 동시에 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다. 프로세스 및 분산 제조 애플리케이션에서 안전과 생산성 목표를 모두 달성하도록 안전 포트폴리오를 업계에서 가장 광범위하게 제공합니다.

Allen-Bradley logo
Products
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(4)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
GuardLink 기술
GuardLink 기술을 갖춘 Allen-Bradley® Guardmaster® 스마트 안전 장비는 정보, 고급 기능 및 유연성을 제공합니다. 이 기술은 안전을 강화하고 장비 및 플랜트 전체의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
440g-mz
당사의 Bulletin 440G-MZ Guard Locking Switch를 사용하면 보호된 영역에 전체 신체 접근이 가능하며, 이 영역에는 일반적으로 높은 유지력, 가드 도어 오정렬에 대한 넓은 허용 오차, 그리고 탈출 해제 옵션이 요구됩니다.
445L Guardshield POC 타입 4 Micro 400 세이프티 라이트 커튼
이 안전 라이트 커튼은 소형 하우징에 들어 있는 경제적인 3박스 안전 라이트 커튼입니다.
440L Guardshield POC Type 4 표준 세이프티 라이트 커튼
당사의 Bulletin 440L Guardshield™ POC Type 4 세이프티 라이트 커튼은 공식적인 위험 평가를 통해 위험이 작업자에게 중간에서 높은 수준의 부상 위험을 초래하는 것으로 확인된 애플리케이션에 적용됩니다.
450L GuardShield PAC 안전 라이트 커튼
이 안전 라이트 커튼은 사람이나 물체가 감지 필드를 통과할 때 전신 감지를 위해 사용됩니다.
440L 및 445L Guardshield POC Type 2 저위험 세이프티 라이트 커튼
당사의 Bulletin 440L 및 445L Guardshield™ POC Type 2 저위험 안전 라이트 커튼은 공식적인 위험 평가를 통해 해당 위험이 작업자 부상에 대한 위험이 낮은 것으로 확인된 애플리케이션에 적용됩니다.
450L GuardShield POC 안전 라이트 커튼
이 안전 라이트 커튼은 혁신적인 플러그인 모듈을 통해 각 트랜시버를 송신기 또는 수신기로 사용할 수 있는 기술을 제공합니다.
440L 타입 4 및 445L 세이프 4 GuardShield PAC 안전 라이트 커튼
이 안전 라이트 커튼은 공식적인 위험 평가를 통해 위험이 작업자에게 중간~높은 수준의 부상 위험을 초래하는 것으로 확인된 애플리케이션에 적용됩니다.
440L 에어리어 액세스 컨트롤 단일 빔 센서
당사의 Bulletin 440L 구역 액세스 제어 단일 빔 센서는 위험 구역에 대한 전신 액세스 감지 기능을 제공합니다.
440F Safedge 안전 에지 프로파일
당사의 Bulletin 440F Safedge™ 안전 모서리 프로파일은 세 가지 쿠션 계수와 두 가지 재질로 제공됩니다. 장기간 사용 후 파손되거나 피로 고장을 일으킬 수 있는 강성 내부 부품이 없습니다.
440F MatGuard 안전매트
당사의 Bulletin 440F MatGuard™ 안전 매트는 감지 표면에서 사람의 존재를 감지하도록 설계된 압력 감지식 보호 제품입니다.
442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 및 필드 세트(경고 및 안전)를 갖춘 소형 장치입니다.
440C-CR30
Guardmaster® 440C-CR30 소프트웨어 구성형 안전 릴레이는 유연하고 비용 효율적이며 사용이 쉽습니다.
 Right angled view of a Black GuardLink Adapter with a power switch, three independent GuardLink Channel ports, a CIP Safety port
GuardLink EtherNet/IP 인터페이스
GuardLink® EtherNet 모듈은 GuardLink 지원 장비의 3개 독립 채널을 모니터하고 CIP Safety EtherNet 네트워크를 통해 해당 장비의 상태를 안전 등급 컨트롤러로 전달합니다.
440R Guardmaster 안전 릴레이
Guardmaster® 단일형 안전 릴레이는 ISO 13849-1 또는 IEC 62061과 같은 기능 안전 표준을 충족하도록 설계되었으며, 설치 및 안전 시스템 복잡성을 간소화하는 핵심 기능을 제공합니다.
안전 릴레이 단일 기능
MSR100 단일 기능 안전 릴레이는 비교적 작은 안전 애플리케이션과 단일 구역 제어에 적합하며, 전기기계식 버전 또는 높은 사이클 속도의 애플리케이션에 적합한 solid-state 모델로 제공됩니다.
안전 릴레이 Sipha
Sipha™ 제어 유닛은 Sipha 비접촉 안전 센서를 모니터하고 제어합니다. 고위험 애플리케이션의 경우, 제어 유닛은 단일 Sipha 센서와 함께 사용되어 높은 무결성 시스템을 제공합니다. 기타 애플리케이션의 경우, 여러 센서(기계식 스위치 포함)를 단일 Sipha 제어 유닛에 연결할 수 있습니다.
440F Safedge 컨트롤러
당사의 Bulletin 440F Safedge™ 컨트롤러는 당사의 Bulletin 440F Safedge Safety Edge 프로파일과 함께 작동합니다. 컨트롤러는 프로파일의 작동을 지속적으로 모니터하며, 프로파일이 눌리면 출력 신호를 생성합니다.
HyperFocal: 0
안전 릴레이 매트 컨트롤러
MatGuard™ 제어 장치는 함께 연결되어 보호 구역을 형성하는 모든 매트를 모니터링합니다. 보호 구역은 최대 100m²까지 가능하며, 매트 수에는 제한이 없습니다.
뮤팅 라이트 커튼 모니터 안전 릴레이
뮤팅 라이트 커튼 모니터 릴레이는 특정 조건이 충족되면 안전 기능을 자동으로 일시적으로 중단할 수 있습니다.
속도 모니터링 장비 안전 릴레이
MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 작업자의 상호 작용이 필요한 모션 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 센서 없이 단상 및 3상 모터의 정지 감지에 사용됩니다.
양수 제어 모니터링 안전 릴레이
양수 제어 모니터링 안전 릴레이는 양수 제어, 배선 및 컨택터 안전 회로에서 폴트를 감지합니다.
MSR132 모니터링 확장 안전 릴레이
모니터링 확장 안전 릴레이는 즉시 또는 시간 지연 출력이 있는 단일 또는 이중 채널 입력을 제공합니다.
안전 릴레이 단일 기능 지연
지연 출력이 있는 단일 기능 안전 릴레이는 입력 신호를 받은 후 일정 시간 동안 전원을 유지해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다.
440G Atlas 5
Atlas™ 5 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅 작동 인터록 스위치입니다. 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 상태로 잠그고, 가드가 열려 있는 동안 전원을 차단 상태로 유지합니다.
442G 다기능 액세스 박스
Guardmaster® 442G 다기능 액세스 박스는 가드 도어 잠금과 액세스 제어를 독특하게 결합한 제품입니다.
440G TLS-Z GD2
TLS-Z GD2 가드 잠금 스위치는 유니크하게 코딩된 RFID 도어 센서와 유도식 도어 위치 감지 기술이 적용된 인터록 스위치입니다.
440G TLS-GD2
TLS-GD2 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅 작동 인터록 스위치입니다.
440G-MT 솔레노이드
440G-MT 솔레노이드 스위치는 가드가 열려 있는 동안 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 상태로 잠그는 포지티브 모드 텅 작동식 가드 잠금 인터록 스위치입니다.
440G-LZ 가드 잠금 스위치
당사의 440G-LZ 가드 잠금 스위치는 부분 신체 접근 가드 도어용으로 설계되었습니다. 이 스위치는 마이크로프로세서 기술과 RFID 코딩 액추에이터를 결합하며, 올바른 액추에이터가 감지될 때만 잠금 볼트 드라이브 메커니즘이 잠기는 기능을 갖추고 있습니다.
440G-EZ 전자기
당사의 Bulletin 440G-EZ 인터록 스위치는 장비 안전을 강화하고 예기치 않은 가동 중단으로부터 작업 프로세스를 안정적으로 보호하여 생산성을 높이고 효율성을 향상하도록 설계되었습니다.
440H Ensign 3 힌지 안전 인터록 스위치
Ensign 3 힌지 인터록 스위치는 가드의 힌지 지점에 맞는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다.
440H 스프라이트 미니어처 힌지 인터록 스위치
당사의 Sprite Miniature Hinge Interlock Switch는 75×25×29mm(2.95×0.98×1.14″)의 소형 하우징에 들어가는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치로, 현재 사용 가능한 가장 작은 인터록 스위치 중 하나입니다.
440H Rotacam 중부하 힌지 안전 인터록 스위치
Rotacam™ 중부하 힌지 인터록 스위치는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치입니다.
440N SensaGuard 비접촉 인터록 스위치
SensaGuard™ 비접촉 인터록 스위치는 코딩을 위한 최신 세대 RFID 기술과 감지를 위한 유도 기술을 특징으로 합니다.
440N Sipha 센서
몰드 인 브래킷과 소형 크기를 갖춘 Sipha™ 센서는 매우 다양한 용도로 사용할 수 있으며 설치가 간단합니다.
440N Ferrogard GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치
당사의 Ferrogard™ GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치는 중부하 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
440N Ferrogard GD2 비접촉 인터록 스위치
Ferrogard™ GD2 비접촉 인터록 스위치는 스테인리스 스틸 하우징으로 제작되어 하우징에 대한 우발적인 충격으로부터 추가 보호를 제공합니다.
440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 비접촉 인터록 스위치
당사의 Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 및 14 비접촉 인터록 스위치는 좁은 장착공간에 맞도록 슬림한 하우징을 적용합니다.
440N Ferrogard 3, 4, 5 비접촉 인터록 스위치
Ferrogard™ 3, 4 및 5 비접촉 인터록 스위치에는 터미널 연결부가 있습니다. 이 자기식 안전 스위치는 비접촉 신뢰성과 오정렬에 대한 내성을 제공합니다.
440N Ferrogard 1, 2, 20, 21 비접촉 인터록 스위치
Ferrogard™ 1, 2, 20 및 21 비접촉 인터록 스위치는 플라스틱 직사각형 하우징을 사용하여 습한 환경에 적합합니다. 자기식 안전 스위치는 비접촉 신뢰성과 함께 정렬 불량에 대한 내성을 제공합니다.
440N 자기 코드식 비접촉 인터록 스위치
브래킷이 몰드 인된 자성 코드형 비접촉 인터록 스위치는 크기가 작고 설치가 매우 간편하며 용도가 다양합니다. 고위험 애플리케이션의 경우 제어 장치를 단일 센서와 함께 사용하여 높은 무결성 시스템을 제공합니다.
440K Cadet 3 텅 안전 인터록 스위치
Cadet™ 3 텅 인터록 스위치는 텅 또는 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 힌지 또는 리프트식 가드의 선단에 설치할 수 있습니다.
440K Trojan T15 및 T15-GD2 텅 안전 인터록 스위치
Trojan™ T15 및 T15-GD2 텅 인터록 스위치는 텅 또는 키로 작동되는 소형 범용 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 경첩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 적합합니다.
440K Trojan 5 & 6 범용 텅 안전 인터록 스위치
Trojan™ 5 & 6 범용 텅 인터록 스위치는 텅 또는 키로 작동되는 범용 안전 인터록 스위치입니다.
440K MT-GD2 텅 안전 인터록 스위치
MT-GD2 텅 인터록 스위치는 텅 또는 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 경첩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 적합합니다.
440K Elf 미니어처 텅 인터록 스위치
Elf™ 소형 텅 인터록 스위치는 텅 또는 키로 작동되는 안전 인터록 스위치로, 미닫이, 경첩 또는 리프트식 가드의 선행 에지에 맞습니다.
440T 액세스 및 체인 트랩 키 인터록 스위치
440T 액세스/체인 트랩형 키 인터록 스위치는 적절한 키를 인터록에 삽입한 경우에만 위험구역에 접근할 수 있습니다.
440T 트랩형 키 볼트 인터록 스위치
440T 트랩형 키 볼트 인터록 스위치는 적절한 키를 인터록에 삽입할 때만 위험구역에 접근할 수 있습니다.
440T 트랩형 키 스위치(전자식 타이머 지연 포함)
440T 전자식 타이머 지연 유닛 트랩형 키 인터록 스위치는 위험 구역에 접근하기 전에 경과 시간이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다.
 B-8.6
440T 트랩형 키 스위치기어 어댑터
당사의 440T 트랩형 키 스위치기어 어댑터는 예비 스위치 기어 애플리케이션 또는 스풀 밸브와 같은 기타 호스트 장비를 인터록하는 데 사용됩니다.
440T 트랩형 키 스톱 모션 유닛
Rockwell Automation의 440T Prosafe® 스톱 모션 유닛(SMU)은 장비에서 기계 부품의 작동이 중지된 것을 감지해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다.
440T 트랩형 키 솔레노이드 해제 유닛
440T 트랩형 키 솔레노이드 릴리스 유닛은 장비를 전기적으로 절연하여 접근 안전을 개선합니다.
440T Slamlock 트랩형 키 인터록 스위치
440T Slamlock™ 트랩형 키 인터록 스위치는 트랩형 키와 텅 액추에이터 인터록의 기능을 결합한 제품입니다.
440T 회전식 트랩 키 인터록 스위치
440T 회전식 트랩형 키 인터록 스위치는 장비의 전기적 절연을 통해 안전한 접근을 개선하고 로봇 셀의 티치 박스로도 사용됩니다.
 B-8.6
440T 소형 밸브 트랩드 키 인터록 스위치
440T 소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치는 공간이 제한된 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
440T 트랩형 키 인터록 교환유닛 스위치
트랩형 키 인터록 스위치용 440T 교환 유닛은 인터로킹 시퀀스에서 사용되어 Prosafe® 범위의 다른 장치와 연결됩니다.
Allen-Bradley 440P 15 mm Plastic Safety Limit Switches
440P 15mm 플라스틱 안전 리미트 스위치
당사의 Bulletin 440P 15mm 플라스틱 안전 리미트 스위치는 가장 작은 케이스에서 대형 유닛의 성능을 제공합니다.
Allen-Bradley 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
440P 30mm 메탈 안전 리미트 스위치
당사의 Bulletin 440P 30mm 메탈 안전 리미트 스위치는 스냅 동작, 2접점, 3접점 또는 4접점 구성의 느린 차단/연결, 액추에이터 헤드 선택 등 다양한 옵션을 제공합니다.
Allen-Bradley 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switches
440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치
당사의 Bulletin 440P 22mm 플라스틱 안전 리미트 스위치는 스냅 동작, 2 - 또는 3 - 접점 구성의 느린 차단/연결, 액추에이터 헤드 선택 등 다양한 옵션을 제공합니다.
Allen-Bradley 440P 22 mm Metal Safety Limit Switches
440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치
당사의 Bulletin 440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치는 소형 메탈 케이스와 액추에이터 헤드 선택 옵션을 갖추고 있습니다.
안전 드라이브
안전 옵션은 장비 가동중단 시간을 줄이고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 직원과 장비를 모두 보호할 수 있도록 다양한 PowerFlex® 드라이브에 안전 기능이 제공됩니다.
안전 I,O
안전 I,O 포트폴리오는 광범위한 성능 및 연결 속성을 갖춘 로컬, 분산 및 On-Machine™ 옵션을 제공하여 규정 준수 및 장비 성능을 개선합니다.
Safety Motion Control
안전 모션 제어
당사의 안전 모션 컨트롤 제품은 성능과 에너지 효율성을 높이는 동시에 시스템 안전을 극대화하도록 설계되었습니다.
안전 모터 제어
안전 모터 컨트롤 제품은 전기장비의 작동 및 유지보수와 관련된 위험을 줄여줍니다.
Group collage of GuardLogix 5580 and 5380
안전 프로그래밍 컨트롤러
당사의 안전 제어 시스템은 자동화된 프로세스를 안전 상태로 전환하는 데 일반적으로 필요한 물리적 결선 방식 릴레이 시스템을 대체하여, 복잡한 안전 애플리케이션에 기존 프로그래밍 가능한 제어의 이점을 제공합니다.
안전 릴레이 제어
안전 제어 릴레이는 전 세계 안전 표준을 충족하기 위해 기계식 또는 미러 접점 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
스톱 모션 안전 모니터
당사의 스톱 모션 모니터는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 고객께서는 GSR Guardmaster® 안전 릴레이로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.
CU3 역기전력(Back EMF) 모니터링 유닛
당사의 Bulletin CU3 후면 전자기장(EMF) 모니터링 유닛은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. MSR, GSR 또는 CR30 안전 릴레이로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
안전 릴레이 MSR300
Enhance your safety systems with MSR300 Safety Relays by Allen-Bradley, offering modular inputs and outputs for complex logic setup. Secure your solutions.
노란색 2개의 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 세이프티 라이트 커튼
445L POC Type 4 GuardShield Safe 4
Bulletin 445L GuardShield™ POC Type 4 Safe 4 세이프티 라이트 커튼은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 450L GuardShield 세이프티 라이트 커튼 제품군으로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
442L Safety Camera, SC300
Guardmaster™ SC300 손 감지 안전 센서는 이미지 처리 기술을 기반으로 작동하는 소형 안전 센서 시스템입니다.
440J 그립 인에이블링 스위치
그립 스위치는 기계 가드 내부에서 안전하게 작업할 수 있도록 요구되는 조건의 일부로 사용될 수 있습니다.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline 3 케이블 풀 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 3 케이블 당김 스위치는 ISO 13850(기계 안전—E-stop 장비)의 엄격한 요건을 충족하도록 설계된 케이블(로프) 작동식 E-stop 장치입니다.
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline 4 케이블 풀 스위치
당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 4 케이블 풀 스위치는 컨베이어와 같은 불편한 장비를 따라 또는 주변에 설치할 수 있으며, 지속적인 E-stop 액세스를 제공합니다.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline 5 케이블 풀 스위치
Bulletin 440E Lifeline™ 5 케이블 풀 스위치는 안전성 향상과 생산성 개선에 도움이 되는 고급 기능과 진단을 제공하는 마이크로프로세서 기반 솔루션입니다.
440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템
당사의 Bulletin 440E Lifeline 로프 텐셔너 시스템(LRTS)은 케이블 작동 시스템을 더 빠르게 설치할 수 있는 독특한 케이블(로프) 텐셔닝 시스템입니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품