Loading

440F Safedge 컨트롤러
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 440F Safedge™ 컨트롤러는 당사의 Bulletin 440F Safedge Safety Edge 프로파일과 함께 작동합니다. 컨트롤러는 프로파일의 작동을 지속적으로 모니터하며, 프로파일이 눌리면 출력 신호를 생성합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
당사의 Bulletin 440F Safedge™ 컨트롤러는 당사의 Bulletin 440F Safedge 안전 모서리 프로파일과 함께 작동합니다. 컨트롤러는 프로파일의 작동을 지속적으로 모니터하고, 프로파일이 눌리면 출력 신호를 생성합니다.

  • N.O. 안전 출력 1개 또는 N.O. 안전 출력 2개 및 N.C. 보조 출력 1개 포함
  • 24V AC/DC 또는 120/240V AC 제공
  • 출력 모니터 포함
  • RUN, STOP 및 OPEN 상태 표시기 제공
  • 자동/수동 리셋 포함
추가 정보

당사의 안전 부품과 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

문서
설치방법 출판
440FC 252D Safedge 제어장치 설치 SAFEDG-IN001_-EN-P
Guardmaster Safedge 압력 감지 안전 에지 시스템 설치 440F-IN007_-EN-P
User Manuals 출판
Guardmaster Safedge 압력 감응식 안전 에지 시스템 사용자 매뉴얼 440F-UM002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
지침
  • 2014/30/EU   EMC 지침(EMC)
  • 2006/42/EC   기계류 지침(MD)
  • 2011/65/EU   RoHS 지침(RoHS)
표준 준수
  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN ISO 13856-2
  • EN 62061:2005+A2
  • EN 61000-6-4:2007+A1:2011
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61508 Part 1~7:2010
  • EN IEC 63000:2018
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440F Safedge 컨트롤러