Loading

안전 드라이브
Allen-Bradley

안전 옵션은 장비 가동중단 시간을 줄이고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 직원과 장비를 모두 보호할 수 있도록 다양한 PowerFlex® 드라이브에 안전 기능이 제공됩니다.
Loading
  1. 개요
Open All Close All
개요
Allen Bradley
Allen-Bradley 20G PowerFlex TS 제품군

PowerFlex 755TS 저압 VFD

PowerFlex® 755TS 저압 가변 주파수 드라이브(VFD)는 예측 분석을 통해 생산성과 가동시간을 높이고 에너지 및 유지보수 비용을 절감합니다.

제품 세부정보

Main Image

PowerFlex 525 AC 드라이브

PowerFlex® 525 AC 드라이브는 혁신적인 모듈형 설계로 빠르고 쉽게 설치 및 구성할 수 있습니다. 이 차세대 소형 드라이브는 내장된 EtherNet 통신, USB 프로그래밍 및 표준 안전 기능을 제공합니다. 100~600V의 글로벌 전압 등급에서 0.4~22kW(0.5~30Hp)의 용량 정격을 제공하는 PowerFlex 525 드라이브는 다양한 모터 제어 및 유연한 장착 옵션을 제공합니다. PowerFlex 525 AC 드라이브는 최대 70°C(158°F)의 온도에서 작동하며, 컨베이어, 팬, 펌프, 믹서 등과 같은 애플리케이션에 적합합니다. 

제품 세부정보

Main Image

PowerFlex 527 AC 드라이브

PowerFlex® 527 AC 드라이브는 Logix 프로그래머블 오토메이션 컨트롤러(PAC)와 독점적으로 작동하도록 설계되었습니다. 이를 통해 드라이브는 컨트롤러의 기능을 활용하고 Studio 5000 Logix Designer를 사용하여 장비 개발 및 사용을 간소화할 수 있습니다. 이 간소화된 접근 방식은 PowerFlex 527 AC 드라이브와 Kinetix® 서보 드라이브가 공유하는 모션 명령어를 사용하여 두 가지 유형의 드라이브에 대해 동일한 사용자 경험을 제공합니다.

제품 세부정보

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT 프레임10 전면 + 제품군.jpg

PowerFlex 755T 저압 VFD

PowerFlex® 755T 저압 가변 주파수 드라이브는 에너지 비용을 절감하고 유연성을 높이며 생산성을 향상하는 데 도움이 되는 고조파 완화, 회생 및 커먼 버스 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.

제품 세부정보

Main Image

PowerFlex 753 AC 드라이브

PowerFlex® 753 AC 드라이브는 안전 기능이 필요한 범용 애플리케이션에서 경제적이고 사용이 간편합니다. 엔지니어링 비용을 절감하고, 장비를 더 빠르게 시장에 출시하며, 엔드 유저의 생산성 향상 요구를 충족하고자 하는 장비 제조업체와 시스템 통합업체에 적합한 내장된 I/O가 기본으로 제공됩니다. 사용 가능한 공간이 제한된 저전력 애플리케이션에는 크기가 최적화된 드라이브를 선택하십시오. 듀얼 포트 EtherNet 옵션 모듈은 EtherNet 네트워크를 활용하기 위한 유연하고 경제적인 방법을 제공합니다.

제품 세부정보

Main Image

PowerFlex 755 AC Drives

PowerFlex® 755 AC Drives는 사용 편의성, 애플리케이션 유연성 및 고성능을 제공합니다. 여러 가지 제어 및 하드웨어 옵션뿐만 아니라 선택 가능한 내장된 안전 기능을 포함하고 있습니다. 이 드라이브는 펌프, 팬, 컨베이어 등 다양한 모터 제어 애플리케이션에 적합합니다. EtherNet 통합 모션을 사용하면 Kinetix® 드라이브와 동일한 네트워크에 이 드라이브를 배치할 수 있습니다. 듀얼 포트 EtherNet 옵션 모듈은 링, 리니어, 스타 토폴로지뿐만 아니라 폴트 내성 연결 및 높은 드라이브 가용성을 위한 DLR(Device Level Ring) 기능을 지원합니다.

제품 세부정보

Main Image

ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000 드라이브 시스템

ArcShield™ 기술이 적용된 PowerFlex® 7000 드라이브 시스템은 완전한 회생 기능을 갖춘 최초의 내아성 고압 인버터입니다. 이 내아성 시스템은 가장 포괄적인 글로벌 내아성 표준을 충족하도록 인증을 받았습니다. 이 시스템은 최대 50kA의 아크 폴트 정격을 제공하며 Type 2B 접근성 보호 표준을 충족합니다.

제품 세부정보

안전 모션 컨트롤

안전 모션 컨트롤

안전 서보 드라이브 제품은 장비 작동 효율을 개선하는 동시에 가동시간을 최소화하고 에너지 및 생산 폐기물을 줄이도록 설계되었습니다. Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 및 7000은 모두 내장된 안전 기능을 갖추고 있습니다. Safe Torque-Off 기능을 사용하면 전체 장비에서 전원을 제거하지 않고도 드라이브 출력을 비활성화하여 모터 토크를 제거할 수 있습니다. Safe Speed Monitoring을 통해 애플리케이션의 속도를 줄이고 모니터링하여 장비를 완전히 중지하지 않고도 작업자가 일부 유형의 작업을 안전하게 수행할 수 있습니다.

제품 세부정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 드라이브