Loading

안전 모션 제어
Allen-Bradley

당사의 안전 모션 컨트롤 제품은 성능과 에너지 효율성을 높이는 동시에 시스템 안전을 극대화하도록 설계되었습니다.
Loading
  1. 개요
Open All Close All
개요
Allen Bradley
흰색 배경에 나란히 놓인 ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브와 ArmorKinetix 분산형 서보 및 모터의 45° 측면도.

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브

ArmorKinetix® 분산형 서보 드라이브는 Kinetix® 5700 서보 드라이브의 고성능을 소형 On-Machine™ 폼팩터에 구현하여 생산 장비가 그 어느 때보다 효율적이고 유연하며 비용 효율적으로 작동할 수 있도록 합니다. 통합 드라이브-모터 솔루션과 근거리 모터 드라이브로 제공되는 이 기술은 장비 설계에 혁신적인 접근 방식을 제공하여 부품과 종단이 적고 설치 공간 요구 사항이 더 작아집니다.

제품 세부정보

Main Image

Kinetix 5700 서보 드라이브

당사의 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet,IP 네트워크에서 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다. Kinetix 5700 서보 드라이브는 시운전 시간을 단축하고 장비 성능을 향상시킬 수 있습니다. 장비를 더 빠르게 가동하는 데 필요한 단순성, 성능 및 공간 절약을 제공합니다.

제품 세부정보

Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix 5370 컨트롤러에 연결되어 작동하며 EtherNet,IP 네트워크에서 통합 모션을 지원합니다.

Kinetix 5500 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix 5370 컨트롤러에 연결되어 작동하며 EtherNet,IP 네트워크에서 통합 모션을 지원합니다. 혁신적인 소형 설계 덕분에 Kinetix 5500 드라이브는 장비 설치 면적을 최소화하고 시스템 배선을 간소화합니다. 또한 듀얼 포트 Ethernet을 통해 라인 및 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 모두 지원합니다.

제품 세부정보

Main Image

Kinetix 5300 서보 드라이브

소형에서 중형 장비에 적합한 Bulletin 2198 Kinetix® 5300 서보 드라이브는 EtherNet,IP 네트워크에서 Allen-Bradley 통합 모션에 기대할 수 있는 설계 유연성을 제공하며, 필수적인 장비 제조 업체 요구 사항을 충족하는 간소화된 제품입니다.        

제품 세부정보

Main Image

Kinetix 5100 서보 드라이브

당사의 Bulletin 2198 Kinetix® 5100 서보 드라이브는 단일 제품으로 서보 솔루션을 위한 확장 가능한 옵션을 제공합니다. 이 서보 드라이브는 15kW까지의 확장된 전력 범위 솔루션을 제공하여 독립형, Micro 800 또는 Logix 제어 애플리케이션을 지원합니다. Kinetix 5100 서보 드라이브는 표준 입력 및 출력, 다양한 제어 모드, Safe Torque Off 및 다양한 네트워크 토폴로지를 위한 듀얼 포트 EtherNet,IP 네트워크를 갖추고 있습니다.

제품 세부정보

Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet,IP 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet,IP 네트워크와 결합합니다.

Kinetix 6500 서보 드라이브

당사의 Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet,IP 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet,IP 네트워크와 결합합니다. 이 드라이브는 EtherNet,IP를 사용하여 고성능 서보 드라이브 및 AC 드라이브, I/O, 스마트 액추에이터 및 기타 EtherNet,IP 연결 장치를 통합하는 솔루션의 일부가 될 수 있습니다. 이 드라이브는 작업자 안전을 개선하고 장비 효율성을 향상시키는 안전 기능을 제공합니다. 모듈형 구조는 향후 장비 개선을 위한 적응형 플랫폼을 제공합니다.

제품 세부정보

EtherNet,IP 네트워크의 Allen-Bradley 절대 인코더

EtherNet/IP 절대 인코더

당사의 EtherNet/IP 절대 인코더는 리니어 네트워크 및 DLR 토폴로지를 지원하기 위해 내장 EtherNet/IP 스위치와 듀얼 포트로 설계되었습니다. 이 인코더는 EtherNet,IP 네트워크를 통해 보조 피드백을 직접 제공함으로써 점대점 배선의 필요성을 없앴습니다. 이 인코더는 열악한 산업 환경에서 높은 성능과 신뢰성을 발휘하도록 설계되었습니다. 당사의 인코더 제품에는 EtherNet,IP 통합 모션을 사용하는 장비 제조 업체 애플리케이션에서 피드백 전용 축으로 인코더를 도입하는 모델이 포함되어 있습니다. 또한 속도, 방향 또는 위치 모니터링 작업자 안전 기능이 필요한 안전 애플리케이션을 위해 설계된 모델도 제공합니다.

제품 세부정보
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 모션 제어