Loading

Kinetix 5700 서보 드라이브
Allen-Bradley

Kinetix 5700 서보 드라이브는 모션 성능을 최적화하고 장비 가치를 극대화하는 데 도움이 되는 단순성, 파워 및 공간 절약을 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(19)
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
  • Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
  • 산업 기업이 에너지를 재사용할 수 있도록 하는 Kinetix 5700 회생 버스 공급
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
산업 기업이 에너지를 재사용할 수 있도록 하는 Kinetix 5700 회생 버스 공급
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통합 모션의 가치를 대규모 맞춤형 장비 제조 업체 애플리케이션으로 확장하는 데 도움이 됩니다.
산업 기업이 에너지를 재사용할 수 있도록 하는 Kinetix 5700 회생 버스 공급
Allen-Bradley 로고

Kinetix® 5700 서보 드라이브는 축 수가 많고 전력 요구사항이 높은 장비를 위해 설계되었습니다. 이 고성능 서보 드라이브는 그 어느 때보다 더 강력하고 유연하며 에너지 소비 효율적인 장비를 구축할 수 있도록 설계된 최첨단 기술을 갖추고 있습니다. Kinetix 5700 서보 드라이브는 EtherNet/IP 통신을 사용하여 필요한 데이터에 빠르게 액세스할 수 있도록 하며, 통합 모션과 안전을 모두 위해 하나의 네트워크를 사용하여 시스템을 단순화함으로써 Logix 제어 시스템을 보완합니다.


신규 기능

튜닝 없는 스타트업 및 작동

Kinetix 5700 서보용 V13 펌웨어는 튜닝 작업을 줄이거나 없애는 업데이트를 특징으로 합니다. 개선 사항은 다음과 같습니다.

  • 이상 감지 및 분석 제공을 위한 가상 토크 센서 기능
  • 적응형 튜닝에 다중 추적 노치 필터 및 개선된 필터 구성이 포함됨
  • 명령 노치 필터는 부하 센서가 없는 애플리케이션에서 부하 진동을 줄입니다.
  • 200V 및 400V 클래스 모터 지원

고성능 Kinetix 5700 서보 드라이브는 다양한 산업 분야에서 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 다축 서보 드라이브는 고성능 서보 및 벡터 모터 제어를 결합하여 장비 설계를 간소화하고 통합에 필요한 시간 과 인건비를 절감합니다. Kinetix 5700 서보 드라이브는 통합 드라이브 안전 기능과 회생 버스 공급 장치로 구성할 수 있어 차세대 서보 솔루션을 더욱 안전하고 에너지 효율적으로 만들어 줍니다. 

특징

Kinetix 5700 서보 드라이브

  • 소형 프레임 크기로 높은 전력 밀도 제공
  • 1.6~112kW의 광범위한 전력 범위 제공
  • 다양한 피드백 유형의 서보 및 인덕션 모터 지원
  • 이중 축 모듈 특징
  • 혁신적인 스냅 핏 버스 시스템으로 간편한 조립 및 설치 가능 
  • 모터 전원 및 피드백을 위한 단일 케이블 솔루션 지원
  • 리니어 및 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 지원하는 듀얼 이더넷 포트 포함
  • CIP Security 기능은 심층 방어 사이버보안 접근 방식을 지원합니다.

Kinetix 5700 통합 안전 서보 드라이브

  • 통합 또는 물리적 결선 방식 안전 옵션 포함
  • 통합 안전 옵션으로 전체 시스템 배선 감소
  • Safe Torque Off, 안전 정지 및 안전 모니터링 기능을 통한 고급 안전성

Kinetix 5700 회생 버스 공급 장치

  • 과잉 에너지를 재생하여 전체 에너지 소비 감소에 도움
  • 전체 AC 입력 전압 범위에 걸쳐 공통 DC 버스 전압 조절 수행
  • 전력 품질 모니터링을 위한 온보드 진단으로 EtherNet/IP를 통한 실시간 분석 제공
  • 통합 LC 필터로 설치 비용 및 캐비닛 공간 절감

튜닝 없는 설정 및 작동

  • Load Observer 실시간 튜닝 기술을 사용하여 각 축을 자동으로 튜닝하고, 알 수 없는 기계적 요소를 보상하며, 작동 중 관성이 변하는 애플리케이션을 조정합니다.
  • 가상 토크 감지로 이상 감지 및 분석 제공
  • 다중 추적 노치 필터를 사용하는 적응형 튜닝으로 공진 완화

도구 & 리소스

동영상
Kinetix 5700 서보 드라이브로 새로운 가치 창출

Kinetix 5700 서보 드라이브를 사용하여 더욱 생산적이고 지능적이며 에너지 소비가 효율적인 장비를 제공하는 방법을 알아보십시오.

모션 현대화 고려하기
전경에서 컴퓨터로 작업하는 여성 엔지니어와, 배경에는 Kinetix 드라이브 및 기타 Allen-Bradley 구성요소로 가득 찬 전기 캐비닛이 있습니다.
백서
모션 현대화 고려하기

현대화는 벅찬 과제로 보일 수 있지만, 올바른 파트너와 올바른 솔루션이 있다면 훌륭한 일이 될 수 있습니다.

지금 읽기
드라이브 및 모션에서의 안전
노란색 안전모를 착용한 두 명의 작업자가 현대식 공장에서 태블릿의 데이터를 논의하고 있습니다.
백서
드라이브 및 모션에서의 안전

현대식 안전 솔루션은 안전 태스크 지원이 가능한 Programmable Automation Controller(PAC)와 장비와 통합되는 네트워크 안전 장비를 사용하여 완전히 프로그래밍 가능한 유연한 안전 구현을 통합합니다.

지금 읽기

관련 제품

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer®의 직관적인 프로그래밍 환경에서는 여러 사용자가 공동 작업을 통해 시스템을 설계 및 유지 관리할 수 있습니다.
자세히 알아보기
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
FactoryTalk Motion Analyzer 소프트웨어
최신 모션 설계 소프트웨어를 사용하여 모션 제어 시스템을 분석, 최적화 및 검증하여 획기적인 장비 설계를 제공합니다.
자세히 알아보기
프로그래밍 가능한 컨트롤러
프로그래밍 가능한 컨트롤러
프로그래밍 가능한 컨트롤러
확장 가능한 고성능 자동화와 Micro800 솔루션을 위해 Allen-Bradley CompactLogix 및 ControlLogix PLC/PAC 컨트롤러를 살펴보십시오.
자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Kinetix 5700 서보 드라이브 제품 프로파일 2198-PP002_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700 서보 드라이브