Loading
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
신제품

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
Allen-Bradley

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브를 통해 더욱 간소화되고 에너지 효율적인 스마트 장비를 실현하고 분산형 모션 제어의 힘을 발휘하십시오.
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(5)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
개요

On-Machine™ 모션 제어의 새로운 시대가 도래했습니다. ArmorKinetix® 분산형 서보 드라이브를 통해 차세대 장비 설계에서 가능한 것의 기준을 높이고 있습니다. 이 드라이브 플랫폼은 Kinetix® 5700 서보 드라이브의 고성능을 소형 On-Machine™ 폼 팩터로 제공하여 생산 장비가 그 어느 때보다 효율적이고 유연하며 비용 효율적으로 작동할 수 있도록 합니다.

Allen-Bradley 로고

귀하의 장비 — 더 효율적이고, 친환경적이며, 더 강력하게

더 빠른 배포와 더 강력한 스마트 장비를 지원하는 기술을 만나보세요. ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브는 모션 제어 요구 사항에 맞는 확장 가능한 모듈형 솔루션을 제공합니다. 드라이브를 전기 캐비닛이 아닌 제어 캐비닛 외부에 장착함으로써 시스템 복잡성을 대폭 줄이고, 총 시스템 비용을 절감하며, 작업자의 생산성을 높일 수 있습니다.


ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 eBook
병을 물로 채우는 터렛 아래에 있는 장비 내부에서 병이 회전하고 있습니다.
eBook
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 eBook

ArmorKinetix® 분산형 서보 드라이브가 장비 설계를 간소화하고, 구축 및 설치 시간을 단축하며, 더욱 생산적인 스마트 장비를 실현하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

지금 다운로드

다음 스마트 장비 컨셉을 강력하게 지원하도록 설계된 지능형 모션 제어

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브는 제조업체가 더욱 효율적이고 효과적인 생산 장비를 설계할 수 있도록 하는 새로운 도구를 제공합니다.

통합 드라이브-모터 솔루션과 근거리 모터 드라이브로 제공되는 이 기술은 장비 설계에 혁신적인 접근 방식을 가능하게 하여 부품과 종단이 적고 바닥 공간 요구 사항이 더 작아집니다. 이는 구축 시간 단축, 고장 지점 감소, 평방피트당 생산성 향상으로 이어집니다.

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브가 귀하의 장비 설계에서 가능한 것을 어떻게 변화시킬 수 있는지 확인해 보십시오.


귀하의 혁신을 촉진하는 서보 드라이브 기술 

OEM이든 엔드 유저든 상관없이 분산형 모션 컨트롤의 이점을 활용하여 장비를 개선할 수 있습니다. ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 지원이 더 쉽고 작동이 더 직관적인 시스템으로 자신 있게 시스템을 출시할 수 있습니다.
  • 더 간단하고 모듈형 설계로 설치 속도를 높이고 엔지니어링 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 구성요소와 연결 지점이 적은 시스템으로 총 시스템 비용을 절감할 수 있습니다.
  • On-Machine 솔루션 전반에 걸쳐 일관된 경험을 통해 더 빠르게 대응하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
  • 단일 케이블 솔루션에 통합된 Advanced Safety 및 CIP Security를 사용하여 위험을 줄일 수 있습니다.
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 OEM 인포그래픽
생산 장비를 향해 파란색 컨베이어 위를 빠르게 이동하며 모션 블러가 적용된 흰색 상자.
인포그래픽
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 OEM 인포그래픽

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브가 OEM의 장비 설계 개선에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

지금 다운로드
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 엔드 유저 인포그래픽
빈 병 생산 라인 앞에 서서 병 하나를 공중에 들고 있는 남성 작업자.
인포그래픽
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 엔드 유저 인포그래픽

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브가 엔드 유저가 운영을 개선하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.

지금 다운로드

분산형 모션 제어가 여러분께 어떤 도움을 줄 수 있을까요?

중앙 집중식 제어가 적용된 생산 장비는 설계, 구축 및 지원이 복잡할 수 있습니다. ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브를 사용한 분산형 아키텍처로 전환하면 시스템을 단순화하고 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다. 예를 들어, 분산형 설계로 전환하면 케이블을 최대 90%까지 줄이고 전체 시스템 비용을 평균 30%까지 절감할 수 있습니다.

이상적인 장비에 여러 On-Machine 구성요소가 필요하십니까? ArmorKinetix는 표준화된 장비 중심 설계를 특징으로 하여 서보 드라이브를 다른 On-Machine 장치와 쉽게 페어링하고 간단하게 배포할 수 있습니다.

On-Machine 인터랙티브 데모
컨베이어에 장착된 ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브가 있는 생산 라인의 디지털 렌더링.
On-Machine 인터랙티브 데모

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브와 On-Machine 포트폴리오가 새로운 수준의 효율성을 실현하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보십시오.

자세히 알아보기

간소화된 장비 설계, 무한한 가능성

장비 설치 면적 감소

드라이브를 외부에 장착하고 모션 네트워크를 데이지 체인 방식으로 연결하면 장비 크기를 줄이고 케이블 길이를 단축하며, 부품 수가 더 적은 시스템을 설계할 수 있습니다.

고급 분석

통합 진동 및 열 센서의 데이터를 사용하여 예측적 통찰력을 얻고 제어 캐비닛을 열지 않고도 잠재적인 문제를 신속하게 진단할 수 있습니다.

설치 개선

모션 아키텍처를 분산하여 부품 수와 연결 지점을 줄이면 구축 시간이 단축되고 잠재적인 고장 지점이 감소합니다.

지속 가능성 향상

시스템의 전체 에너지 사용량을 줄이면서 더 적은 구성요소가 필요한 장비를 설계합니다.

통합 안전

안전 속도 모니터링 및 안전 토크 오프 기능을 사용하여 안전 네트워크를 간소화하고 인력과 장비를 보호할 수 있습니다.

향상된 유연성

통합 드라이브-모터와 모터 인근 드라이브를 장착하여 이상적인 스마트 장비를 제작함으로써 더욱 유연하고 모듈형 설계를 모두 하나의 드라이브 플랫폼에서 구현할 수 있습니다.

제품 구성

흰색 배경에 45° 측면에서 본 검은색 ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 및 모터.
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 및 모터

통합 Kinetix® VPL 모터가 있는 분산형 서보 드라이브는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 200/400V 클래스 제품
  • CIP Security
  • 최대 IP66/67 등급
  • Device Level Ring 지원
  • 각 링에서 24개의 분산형 서보 드라이브 및 분산형 서보와 모터의 모든 조합 연결 가능
  • 표준 엔코더 또는 Safety SIL 2 엔코더
  • 홀딩 브레이크 옵션

다음 프레임 크기의 통합 Kinetix® VPL 모터 특징:

  • 75mm
  • 100mm
  • 115mm
  • 130mm
흰색 배경에서 45° 측면에서 본 검은색 ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브.
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브

소형 분산형 서보 드라이브의 특징:

  • 200/400V 등급 제품
  • CIP Security
  • IP66/67 등급
  • Device Level Ring 지원
  • 각 링에서 24개의 분산형 서보 드라이브와 분산형 서보 및 모터를 조합하여 연결 가능
  • 고급 통합 안전 – SIL 3
  • 제로 스택 마운팅

다음 모터 지원:

  • 63~130mm 프레임 크기의 Kinetix® VP 모터
  • Hiperface sin/cos 피드백이 있는 Kinetix® MP 모터 및 100~130mm 프레임 크기
  • 리니어 모터
  • 개루프 또는 폐루프 제어가 가능한 인덕션 모터

On-Machine 제어 솔루션을 확장하세요

Armor™ PowerFlex® 350 드라이브
Armor™ PowerFlex® 350 드라이브
Armor™ PowerFlex® 350 드라이브
Armor PowerFlex 350 On-Machine 드라이브는 극한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형, 사전 엔지니어링된 On-Machine™ 솔루션을 제공합니다.
ArmorBlock 5000 I/O 블록
ArmorBlock 5000 I/O 블록
ArmorBlock 5000 I/O 블록
IO-Link 기술이 적용된 Rockwell Automation의 ArmorBlock 5000 I/O 블록은 열악한 환경에서 On-Machine 사용에 맞게 설계된 확장성이 뛰어난 통합 솔루션을 제공합니다.
ControlLogix 5570 컨트롤러
ControlLogix 5570 컨트롤러
ControlLogix 5570 컨트롤러
ControlLogix® 5570 컨트롤러는 프로세스, 모션, 이산 및 고가용성 애플리케이션에 적합한 표준, 안전, 극한 온도 및 On-Machine 모델로 제공됩니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
Kinetix 모션 제어 제품 선택 가이드 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix 서보 드라이브 사양 KNX-TD003_-EN-P
Kinetix 회전 및 리니어 모션 케이블 사양 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix 회전 모션 사양 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix 리니어 모션 사양 KNX-TD002_-EN-P
설치방법 출판
ArmorKinetix 2090 케이블 및 커넥터 설치 2090-IN053_-EN-P
Kinetix 5700 DC-버스 커넥터 키트 설치 2198-IN007_-EN-P
공유 버스 커넥터 키트 설치 2198-IN005_-EN-P
User Manuals 출판
ArmorKinetix 시스템 사용자 매뉴얼 2198-UM006_-EN-P
ArmorKinetix 시스템 세이프 모니터 기능 참조 매뉴얼 2198-RM007_-EN-P
Kinetix 5700 드라이브 시스템 설계 가이드 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 5700 안전 모니터 기능 참조 매뉴얼 2198-RM001_-EN-P
Product Profiles 출판
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 On-Machine OEM 인포그래픽 2198-PP004_-EN-P
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 On-Machine 엔드 유저 인포그래픽 2198-PP005_-EN-P
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브 eBook 2198-SP004_-EN-P
Miscellaneous 출판
ArmorKinetix 시스템 제품 정보 2198-PC007_-EN-P
ArmorKinetix 모터 전원 및 피드백 케이블 제품 정보 2090-PC011_-EN-P
ArmorKinetix 2090 하이브리드 커넥터 통신 연장 케이블 제품 정보 2090-PC012_-EN-P
ArmorKinetix 2090 하이브리드 케이블 및 터미네이터 제품 정보 2090-PC013_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 제어 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브