운영 중단과 비용을 최소화하면서 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성이 있다고 상상해 보십시오. IO-Link 기술과 통합된 ArmorBlock 5000® I/O 블록은 이 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
열악한 환경에서 On-Machine™을 사용하도록 설계된 당사의 ArmorBlock 5000 I/O 솔루션은 총 설치 시간과 비용, 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 되는 확장성을 제공합니다. 산업적으로 강화된 블록은 최대 IP69K 등급, 3가지 전력 모델, 유연한 장착 옵션, IO-Link 클래스 A 및 클래스 B 포트를 제공합니다. 또한 분산 I/O 블록은 Studio 5000® 설계 소프트웨어와 통합되어 탁월한 성능과 제조 용이성을 제공합니다.