Loading
Armor PowerFlex 350 NPI 히어로 이미지
신제품

Armor PowerFlex 350 드라이브
Allen-Bradley

Armor PowerFlex 350 On-Machine 드라이브는 극한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형, 사전 엔지니어링된 On-Machine 솔루션을 제공합니다.
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
개요

가장 까다로운 애플리케이션을 충족하는 드라이브를 찾고 계십니까? Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ 드라이브는 바로 그런 요구를 충족하는 차세대 On-Machine™ 모터 제어 솔루션입니다. 이 제품은 내장된 기가비트 듀얼 포트 EtherNet, 다양한 모터 제어 옵션, 유연한 장착 옵션, 하드웨어 및 네트워크 안전 기능을 제공합니다. 또한 Logix 및 Studio 5000® 설계 소프트웨어와 통합되어 탁월한 성능과 사용자 친화성을 제공합니다.

이 드라이브는 설치 시간과 비용 절감이 가장 중요한 열악한 환경을 위해 설계된 내장형, 모터 근접형, 사전 엔지니어링된 솔루션을 제공합니다. Armor PowerFlex 350 드라이브는 설치 비용, 설치 시간 및 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이는 혁신적인 설계를 결합합니다. 이 제품은 여러 구성요소를 하나의 통합 모터 제어 솔루션으로 대체합니다.

Frame A 1~3Hp, 0.75~2.2kW

Frame B 5~10Hp, 3.7~7.5kW

Allen-Bradley 로고

차세대 On-Machine 드라이브를 발견해 보십시오.

Armor PowerFlex 350 모터 제어 솔루션으로 On-Machine 모터 제어를 한 단계 끌어올렸습니다. 스마트하고, 안전하고, 보안성이 뛰어나며, 간단한 Armor PowerFlex 350 드라이브는 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설계된 확장 가능한 솔루션입니다.

당사의 On-Machine™ 솔루션은 OEM 및 엔드 유저를 위한 외함 기반 솔루션에서 발생하는 문제를 줄이는 데 도움이 되는 분산형 장비 설계 접근 방식입니다.


가장 까다로운 애플리케이션을 위한 On-Machine™ 모터 제어 솔루션
컨베이어 벨트의 상자, 소비자 패키지 상품, cpg, mes, 제조 실행 시스템
브로슈어
가장 까다로운 애플리케이션을 위한 On-Machine™ 모터 제어 솔루션

Armor™ PowerFlex® 드라이브 - 스마트하고, 안전하며, 보안성이 뛰어나고, 간단하게 설계됨

지금 다운로드

OEM이든 엔드 유저든 상관없이, 귀하의 시간은 소중합니다.

운영을 신속하게 시작하는 것이 중요하다면 Armor PowerFlex 350 드라이브가 도움이 될 수 있습니다. Armor PowerFlex 드라이브와 Logix 제어 플랫폼은 하나의 사용자 친화적 소프트웨어 환경을 공유합니다. 공유 플랫폼을 통해 통합 시스템의 설계, 통합 및 유지보수가 더 쉽고 빨라집니다.

ROI 계산하기

투자 수익을 계산해 보고 싶으신가요? ROI 계산기를 클릭하여 확인해 보세요!


On-Machine™ 솔루션은 OEM이든 엔드 유저든 상관없이 적합할 수 있습니다. Armor PowerFlex 350 드라이브를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 엔지니어링 시간을 단축하고 통합을 크게 가속화할 수 있습니다.
  • 유연한 장착 방향과 퀵 커넥트 케이블을 통해 설치 시간을 단축할 수 있습니다.
  • 더 간단하고 모듈형 접근 방식을 사용하여 장비 설계의 총 비용을 절감할 수 있습니다. 환경적으로 견고한 설계로 실패 위험을 줄일 수 있습니다.
OEM이 On-Machine™ 솔루션을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
자동화된 창고. 컨베이어 벨트에서 예비 부품이 들어 있는 상자 이동
인포그래픽
OEM이 On-Machine™ 솔루션을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

실시간 데이터를 기업에서 활용할 수 있도록 제공하는 Armor™ PowerFlex® 350 드라이브 On-Machine™ 솔루션을 선택하여 장비 활용도를 극대화하십시오.

지금 다운로드
엔드 유저가 On-Machine™ 솔루션을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?
스마트 공장 4.0 IOT 인터넷 디지털 기술을 사용하는 아시아 엔지니어, 미래 지향적 디지털 프로세스, 미래 산업 생산성 관리, 스마트 기술 앱 시스템 제어, 공장 배경
인포그래픽
엔드 유저가 On-Machine™ 솔루션을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

Armor™ PowerFlex® 350 드라이브 On-Machine™ 솔루션은 제어 장치와 하드웨어를 캐비닛 밖으로 이동시켜 바닥 공간을 절약하고 배치 시간을 최소화합니다.

지금 다운로드

설계에 내장된 내구성 및 안전성 장비를 청결하게 유지하는 것은 오염된 환경에서 필수입니다. Armor PowerFlex 350 드라이브는 물 세척을 견딜 수 있도록 설계되어 가장 까다로운 애플리케이션에 적합합니다. 우리의 스마트, 안전, 보안, 간단한 기능은 여기서 그치지 않습니다. Armor PowerFlex 350 드라이브의 통합 네트워크 안전 기능은 장비 설계를 간소화하고 구성요소 중복을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

Armor™ PowerFlex® 350 드라이브 인터랙티브 데모
산업용 운반 라인. 빨간색 병이 라인 위에 나타납니다. Armor PowerFlex 제품에 부식성 액체가 떨어지며 내구성을 보여줍니다.
Armor™ PowerFlex® 350 드라이브 인터랙티브 데모

Armor™ PowerFlex® 350 드라이브가 제로 캐비닛 설계를 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

자세히 알아보기

스마트 모터 제어 의사결정

안전 비용 절감 원형 차트에서 파란색으로 음영 처리된 부분은 8 시를 나타냅니다.

안전 비용 절감

네트워크 안전은 공통 소프트웨어 및 하드웨어 경험을 사용하여 비용 효율적인 장비 안전 구현을 가능하게 합니다.

더 빠른 시운전 파이 차트에서 파란색으로 음영 처리된 부분은 5 시를 나타냅니다.

더 빠른 시운전

Premier Integration은 설계, 설정, 운영 및 유지보수 전반에 걸쳐 일관된 사용자 경험을 제공합니다. 이를 통해 기업 전체에서 데이터에 액세스할 수 있습니다.

파란색으로 음영 처리된 비용 절감 원형 차트는 10시 방향을 나타냅니다.

가동 중단 시간 비용 절감

예측정비를 위한 실시간 장치 데이터를 확보하고 상위 수준의 분석 모델에 접근할 수 있습니다.

안전 비용 절감 원형 차트에서 파란색으로 음영 처리된 부분은 8 시를 나타냅니다.

속도, 설계, 설치 및 통합

로컬 단절 및 동적 제동과 같은 기능을 통합하여 일관된 결과를 제공하는 통합 솔루션입니다.

안전 비용 절감 원형 차트에서 파란색으로 음영 처리된 부분은 8 시를 나타냅니다.

평균 수리 시간 단축

맞춤형 패널을 제거하여 온프레미스 설치 및 설계 변경을 더 빠르게 수행할 수 있습니다.

안전 비용 절감 원형 차트에서 파란색 음영은 8 시를 나타냅니다.

오류 감소

모든 현장 연결에 대한 퀵 디스커넥트 케이블은 배선 실수로 인한 테스트 실패를 최소화합니다.

특징 및 장점

  • 3상 비동기식 모터 및 영구 자석 모터 지원
  • 위생적인 설계의 IP66, Type 4/12 외함 장착
  • 넓은 모터 전력 범위 및 넓은 환경 범위 제공
  • 내장된 DLR(Device Level Ring) 기능을 사용하는 탄력적이고 폴트 방지 기능이 있는 듀얼 포트 기가비트 EtherNet 네트워크 사용
  • 3Hp 및 10Hp의 두 가지 프레임으로 제공됨
  • 유연한 장착 설치를 제공합니다.
  • 통합 마법사 및 작업 흐름을 통해 설치, 설정 및 시운전이 쉽습니다.
  • 예측 기능을 포함한 포괄적인 로컬 및 네트워크 상태와 진단을 사용합니다.
  • 빠른 분리형 연결이 적용되어 있습니다.

Armor PowerFlex 350 안전 드라이브

  • STO, SS1, SLS, SLP, SDI 및 SBC와 같은 고급 안전 기능 지원
  • 하드와이어 및 통합(CIP) 안전을 하나의 제품에서 제공
  • 사용자 안전 I,O 장착
온디맨드 웨비나: On-Machine™ 솔루션 이해

이 기본 웨비나에서 발표자는 On-Machine™ 솔루션의 분산 설계 및 구성요소를 자세히 설명하고 Rockwell Automation이 제공하는 On-Machine™ 제품을 강조합니다.

자세히 알아보기

산업

전 세계 어디서나 고객의 고유한 산업 자동화 과제를 해결할 수 있는 전문성과 솔루션을 보유하고 있습니다.

자재 취급 OEM 솔루션
자재 취급 OEM 솔루션
자재 취급 OEM 솔루션
더욱 스마트하고 민첩한 자재 취급 자동화 시스템을 신속하게 제공하고 급변하는 시장에서 고객의 요구를 충족하십시오. 
자세히 알아보기
식음료(F&B) 자동화
식음료(F&B) 자동화
식음료(F&B) 자동화
식음료(F&B) 자동화 및 제어 시스템은 The Connected Enterprise®를 통해 소비자의 취향 변화에 더욱 민첩하게 대응할 수 있도록 도와드립니다.
자세히 알아보기
자동차 및 타이어
자동차 및 타이어
자동차 및 타이어
Rockwell Automation은 더욱 효율적인 공장 운영에 도움이 되는 강력한 자동차 제조 솔루션을 통해 자동차 및 타이어 산업과 함께 계속 발전하고 있습니다.
자세히 알아보기
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
Rockwell Automation은 효율성, 유연성 및 데이터 기반 혁신을 개선하기 위한 스마트 장비 솔루션으로 OEM을 지원합니다.
자세히 알아보기

On-Machine™ 제어 솔루션 확장

ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브
ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브로 더욱 간소화되고 에너지 효율적인 장비를 실현하며, 분산형 모션 제어의 힘을 발휘하십시오.
ArmorBlock 5000 I/O 블록
ArmorBlock 5000 I/O 블록
ArmorBlock 5000 I/O 블록
IO-Link 기술이 적용된 Rockwell Automation의 ArmorBlock 5000 I/O 블록은 열악한 환경에서 On-Machine 사용에 맞게 설계된 확장성이 뛰어난 통합 솔루션을 제공합니다.
ControlLogix 5570 컨트롤러
ControlLogix 5570 컨트롤러
ControlLogix 5570 컨트롤러
ControlLogix® 5570 컨트롤러는 프로세스, 모션, 이산 및 고가용성 애플리케이션에 적합한 표준, 안전, 극한 온도 및 On-Machine 모델로 제공됩니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
Armor PowerFlex 350, ArmorStart 및 ArmorConnect 제품 선정 가이드용 On-Machine 미디어 280PWR-SG001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 AC 드라이브 사양 35-TD001_-EN-P
Ecodesign Regulation (EU) 2019/1781에 따른 PowerFlex AC 드라이브 성능 사양 PFLEX-TD003_-EN-P
설치방법 출판
Armor PowerFlex 350 교체 도어 설치 35-IN001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 교체용 전원 섹션 커버 설치 35-IN002_-EN-P
Armor PowerFlex 350 Logix 및 스플래시 가드 설치 35-IN003_-EN-P
Armor PowerFlex 350 교체용 장착 받침 설치 35-IN004_-EN-P
Armor PowerFlex 350 교체 글랜드 플레이트 설치 35-IN005_-EN-P
Armor PowerFlex 350 경부하 다이내믹 브레이크 저항 설치 35-IN006_-EN-P
Armor PowerFlex 350 일반 부하 다이내믹 브레이크 저항 설치 35-IN007_-EN-P
Armor PowerFlex 350 팬 교체 키트 설치 35-IN008_-EN-P
Armor PowerFlex 350 페라이트 코어 교체 키트 설치 35-IN009_-EN-P
User Manuals 출판
Armor PowerFlex 350 AC 드라이브 사용자 매뉴얼 35-UM001_-EN-P
Program Guides 출판
Rockwell Automation 제품의 CIP Security 애플리케이션 기술 SECURE-AT001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 안전 기능 애플리케이션 기술을 통한 안전 제한 속도 및 가드 도어 잠금 해제 SAFETY-AT201_-EN-P
Product Profiles 출판
OEM On-Machine 인포그래픽 280-SP003_-EN-P
엔드 유저 On-Machine 인포그래픽 280-SP004_-EN-P
Miscellaneous 출판
Armor PowerFlex 350 모터 제어 솔루션 브로셔 35-BR001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 AC 드라이브 제품 정보 35-PC001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 마크
  • cULus 등재
  • EtherNet
  • 기능 안전
  • 그룹 모터 설치
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • Security IEC 62443-4-2
  • SEMI  F47
  • UKCA 마크

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 가변 주파수 드라이브(VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor™ PowerFlex® 350 드라이브