Loading

GuardLink EtherNet 인터페이스
Allen-Bradley

GuardLink® EtherNet 모듈은 GuardLink 지원 장비의 3개 독립 채널을 모니터하고 CIP Safety EtherNet 네트워크를 통해 해당 장비의 상태를 안전 등급 컨트롤러로 전달합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
  • 전원 스위치, 3개의 독립적인 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 직각 뷰
  • 전원 스위치, 3개의 독립적인 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 전면도.
  • 전원 스위치, 3개의 독립 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 측면 보기
전원 스위치, 3개의 독립적인 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 직각 뷰
전원 스위치, 3개의 독립적인 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 전면도.
전원 스위치, 3개의 독립 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 측면 보기
Chevron LeftChevron Left
전원 스위치, 3개의 독립적인 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 직각 뷰
Chevron LeftChevron Left
전원 스위치, 3개의 독립적인 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 전면도.
전원 스위치, 3개의 독립 GuardLink 채널 포트, CIP Safety 포트가 있는 Black GuardLink 어댑터의 측면 보기
Allen-Bradley 로고

GuardLink® EtherNet 모듈은 GuardLink 지원 장치의 3개 독립 채널을 모니터하고 CIP Safety EtherNet 네트워크를 통해 이러한 장치의 상태를 안전 등급 컨트롤러로 전달합니다.  인증된 안전 기능 블록을 선택하여 이 릴레이를 구성함으로써 애플리케이션을 신속하게 구축할 수 있습니다. 이 인터페이스는 Allen-Bradley® GuardLogix® 컨트롤러와 완벽하게 통합되며 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어를 사용하여 구성할 수 있습니다.

각 독립 채널에는 장비 액세스 포인트의 상태를 모니터하는 최대 32개의 안전 장치가 직렬 연결되어 있습니다.  3개 채널을 통해 하나의 인터페이스가 최대 96개의 개별 안전 장치를 모니터할 수 있습니다. 각 채널은 독립적이므로 안전 컨트롤러가 장비의 3개 별도 구역을 제어하는 데 사용할 수 있습니다.  로직을 사용하여 채널을 결합해 1개 또는 2개 구역을 제어할 수도 있습니다.  

이 인터페이스는 On-Machine™(제어 패널 외부) 장착용으로 설계되었으며, IP66, IP67 및 IP69K 등급으로 다양한 습한 환경에서 사용할 수 있습니다.

애플리케이션

432ES-IG3는 많은 안전 장비의 모니터와 이러한 장비 중 어떤 장비가 장비 구역을 작동 상태에서 안전 상태로 전환시켰는지에 대한 지식이 필요한 안전 애플리케이션에 이상적이며, 동시에 최고 수준의 장비 안전 성능과 무결성을 유지합니다. 일반적인 안전 애플리케이션에는 다음이 포함됩니다.

  • 식음료
  • 자재 취급
  • 컨베이어
  • 포장
  • 자동차
  • 광업/금속/시멘트
  • 반도체 및 전자
  • 생명과학
Rockwell Automation, 새로운 EtherNet 인터페이스를 갖춘 GuardLink 2.0 출시
NewsNews
보도 자료
Rockwell Automation, 새로운 EtherNet 인터페이스를 갖춘 GuardLink 2.0 출시

소프트웨어

산업 안전 제품
산업 안전 제품
산업 안전 제품
당사의 안전 제품 및 솔루션은 장비의 기능적 작동을 개선하는 동시에 인력 안전, 운영 효율성 및 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.
888-898 안전 연결 시스템
888-898 안전 연결 시스템
888-898 안전 연결 시스템
Guardmaster® 안전 t-port/스플리터, 분배함, 단락 플러그 및 탭은 장비 안전 전용의 퀵 디스커넥트 시스템의 일부입니다.
Loading

도구 & 리소스

애플리케이션 데모

432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet 인터페이스를 사용하여 비상 정지, 잠금식 가드 도어 및 비잠금식 가드 도어를 모니터하는 안전 제어 시스템의 데모를 시청하십시오. 

GuardLink 노드 모듈 검색

GuardLink® 노드를 구성하여 432ES-IG3 GuardLink On-Machine™ EtherNet 인터페이스와 통신하고, 온라인 장치 검색을 사용하여 노드 구성 오류를 해결하는 방법을 확인하십시오.

Guard Logix 데이터 흐름

이 동영상에서는 432ES-IG3 On-Machine™ EtherNet 인터페이스와 GuardLogix® 간의 데이터 흐름을 살펴봅니다. 사용 가능한 다양한 유형의 데이터를 이해하면 애플리케이션 프로그램 개발을 간소화할 수 있습니다.

Guard Logix I/O 구성

이 동영상에서는 GuardLogix® I/O 구성에 GuardLink® On-Machine™ EtherNet 인터페이스를 추가하는 방법을 보여줍니다.

 

Guard Logix 프로그래밍

3개의 GuardLink 채널과 9개의 GuardLink 노드를 모니터하는 GuardLogix 프로그래밍 예제 가이드 투어를 시청하십시오. 이 동영상에서는 송수신된 안전 및 표준 데이터를 사용하는 방법을 검토합니다.

인터페이스 모듈 - 소개 및 배선

이 동영상에서는 432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet 인터페이스 모듈을 소개하고 필수 하드웨어 배선 연결 단계를 설명합니다.

 

Guard Link 노드 수동 구성

이 동영상에서는 432ES-IG3 GuardLink On-Machine™ EtherNet 인터페이스와 통신하도록 GuardLink® 노드를 수동으로 구성하는 방법을 보여줍니다.

 

 

 

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
설치방법 출판
GuardLink EtherNet 네트워크 인터페이스 설치 432ES-IN001_-EN-P
User Manuals 출판
GuardLink EtherNet 인터페이스 사용자 매뉴얼 432ES-UM001_-EN-P
Program Guides 출판
GuardLink 시스템 애플리케이션 기법 GLINK-AT001_-EN-P
Miscellaneous 출판
GuardLink 안전 연결 기술 브로슈어 GLINK-BR001_-EN-P
인증
인증
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • 25년간 RoHS(유해 물질 제한)
  • cULus 등재
  • 모로코 적합성
  • 한국 방송통신기자재 등록
  • 호주 무선 통신 등록
  • 모든 적용 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • ODVA CIP Safety over EtherNet, CIP Sync 및 CIP Security
  • 폐전기전자제품(WEEE)

안전 등급 분류

  • EN IEC 61508에 따른 SIL 3
  • ISO 13849-1에 따른 PLe
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left GuardLink EtherNet/IP 인터페이스