Loading

440T 회전식 트랩형 키 인터록 스위치
Allen-Bradley

440T 회전식 트랩형 키 인터록 스위치는 장비의 전기적 절연을 통해 안전한 접근을 개선하고 로봇 셀의 티치 박스로도 사용됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(2)
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
440T 회전식 트랩형 키 인터록 스위치는 장비의 전기적 절연을 위해 사용되어 안전한 접근을 개선하고 로봇 셀에서 티치 박스로도 사용됩니다. 전원이 꺼지면 키를 빼내어 액세스 해치를 잠금 해제하거나 밸브를 작동하는 등 다음 작업 순서에서 사용할 수 있습니다. 회전식 스위치는 판넬에 장착하거나 외함에서 구입할 수 있습니다.

  • 316 스테인리스 스틸 키
  • 다이렉트 드라이브 작동으로 접점을 확실히 개방
  • 스테인리스 스틸 더스트 캡 포함
  • 최대 100A 절연
  • 4 N.O. 또는 2 N.O. 및 2 N.C. 접점
  • 최대 4개의 키 사용 가능
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
안전 스위치 사양 SWITCH-TD001_-EN-P
설치방법 출판
Prosafe 듀얼 키 로터리 키 스위치 설치 440T-IN021_-MU-P
Prosafe 다중 키 로터리 키 스위치 설치 440T-IN022_-MU-P
Prosafe 회전형 키 스위치-패널 장착 설치 440T-IN027_-MU-P
Prosafe 회전식 키 스위치-박스 외함 장착 설치 440T-IN026_-MU-P
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • TÜV 인증
Functional Safety 데이터
  • PFHd = 1.00E-7(시간당 위험한 고장 발생 확률)
  • T1 = 20(검증 테스트 간격)
표준 안전 등급 분류

EN ISO 14119 및 GS-ET-31, EN ISO 13489-1에 따라 Category 3, PLd까지의 안전 애플리케이션에 사용할 수 있으며, EN 60204-1의 애플리케이션 영역에서도 사용할 수 있습니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 회전식 트랩 키 인터록 스위치