Loading

440G-LZ 가드 잠금 스위치
Allen-Bradley

당사의 440G-LZ 가드 잠금 스위치는 부분 신체 접근 가드 도어용으로 설계되었습니다. 이 스위치는 마이크로프로세서 기술과 RFID 코딩 액추에이터를 결합하며, 올바른 액추에이터가 감지될 때만 잠금 볼트 드라이브 메커니즘이 잠기는 기능을 갖추고 있습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
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
440G-LZ 가드 잠금 스위치는 부분 신체 접근 가드 도어용으로 설계되었습니다. 이 스위치는 마이크로프로세서 기술과 RFID 코딩 액추에이터를 결합하며, 올바른 액추에이터가 감지될 때만 잠금되는 잠금 볼트 구동 메커니즘이 특징입니다.  이러한 기능을 통해 이 스위치는 가드 도어 위치 및 잠금 모니터링을 위한 가장 높은 수준의 안전인 PLe Category 4(EN/ISO 13849-1)에 대해 TÜV 인증을 받았습니다.

  • 경쟁 제품보다 최대 60% 적은 전력 소비
  • RFID 표준 코드(낮음) 또는 고유 코드(높음) 액추에이터 제공
  • 두 가지 모델로 제공: 
    • Power to Release(인력 안전)
    • Power to Lock(장비 보호)

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 EU 지침에 대한 CE 마크 획득
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
안전 등급
  • ISO 13849-1에 따른 PLe Category 4, IEC 61508 및 IEC 62061에 따른 SIL 3
Functional Safety Data(기능적 안전 데이터)
  • 가드 도어 감지 및 잠금 모니터링
  • PFHd: 9.1 × 10⁻¹⁰
  • 듀얼 채널 인터록은 애플리케이션 특성에 따라 PLe Category(ISO 13849-1에 따름)까지의 애플리케이션 및 SIL 3 시스템(IEC 62061 및 IEC 61508에 따름)까지의 사용에 적합할 수 있습니다.
    임무 시간/PTI: 20년
  • 표준 준수
IEC 60947-5-3
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 61508
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 14119
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-LZ 가드 잠금 스위치