안정적이고 유연한 고성능 센서 및 스위치를 제공합니다. 근접 및 광전 센서, 리미트 스위치 및 안전 스위치와 RFID 및 운영자 안전 장치 등 업계에서 가장 광범위한 제품군을 구비하고 있습니다. 풍부한 노하우를 갖춘 로크웰 오토메이션 팀은 아무리 어려운 애플리케이션 과제라도 해결할 준비가 되어 있습니다.
- Overview
- Products
Products
전시
1
-
1
의
0
결과
440 Guardmaster 방폭형 스위치
Guardmaster® 방폭형 스위치는 밀폐된 방폭형 접점 블록을 갖추고 있어 유럽 Zone 1 및 Zone 2 위험 환경에서 사용하기에 적합합니다.
단거리 배경 및 전경 억제
(Glossary rule correction: "background suppression" must be translated as "배경 억제". "Foreground suppression" is not a glossary term, so "전경 억제" is acceptable. No further corrections needed.)
44B 단거리 배경 및 전경 억제 센서는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
LaserSight 9000 광전 레이저 센서
LaserSight™ 9000 센서는 먼지와 오염이 많은 환경에서 더 긴 거리 및 소형 물체 감지가 필요한 애플리케이션에 적합합니다.