Loading

871C 확장 온도
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 871C 튜브식 확장형 온도 센서는 온도가 212°F(100°C)까지 올라가거나 −40°F(−40°C)까지 내려갈 수 있는 산업 환경에 적합합니다.
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
  • 871c 확장 온도센서
871c 확장 온도센서
Chevron LeftChevron Left
871c 확장 온도센서
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 871C 튜브식 확장형 온도 센서는 온도가 212°F(100°C)까지 올라가거나 −40°F(−40°C)까지 내려갈 수 있는 산업 환경에 적합합니다. 상시 열린 출력으로 전류원(PNP) 작동에 사용할 수 있습니다.


  • 확장된 온도 범위: −40~+100°C (−40~+212°F)
  • 3선 작동
  • 10~30V DC
  • 12mm, 18mm 및 30mm 직경
  • 3선 PUR 케이블 또는 4핀 마이크로 퀵 분리 옵션
  • 전류 소스(PNP), 상시 열림 출력
  • 단락, 잘못된 펄스, 역극성, 과부하 및 과도 노이즈 보호
  • 적용 분야:
    • 경부하 포장 애플리케이션
    • 자동차용 용접 장비
    • 식품 가공 공장

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로셔 SENSOR-BR001_-EN-P
인증
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 부착
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 부착

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 871C 확장온도